Language
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.bosch.com
Suche
Kontakt
Adressen
Sitemap
www.boschrexroth.com
Produktkatalog Mobilhydraulik
Axialkolbeneinheiten
Konstantpumpen
Verstellpumpen
Konstantmotoren
Verstellmotoren
A6VM/63
A6VM/71
A6VE/63
A6VE/71
A10VM
A10VE
Außenzahnradeinheiten
Radialkolbenmotoren
Mobile Steuerungen
Kompakthydraulik
Getriebe
Mobilelektronik
Zubehör
Systeme
Ersatzteilkatalog Mobilhydraulik
Axialkolbeneinheiten
Schaltmotor A10VM
Nenngrößen 28...85
Axialkolben-Schrägscheibenbauart
Baureihe 5
Offener und geschlossener Kreislauf
Nenndruck: 280 bar
Höchstdruck: 350 bar
Motor in Standardausführung
Hydraulische oder elektrische Zweipunktverstellung
Suche
Suchen
Dokumentation
Datenblatt
Betriebsanleitung
Nenngröße
28
45
63
85
Schluckvolumen
V
g max
cm³
28
45
62
87
Drehzahl max.
1)
bei V
g max
n
nom
min
-1
4700
4000
3300
3100
bei V
g min
n
max
min
-1
5400
4600
3900
3560
Schluckstrom
bei n
nom
q
Vmax
l/min
131,6
180
205
270
Drehmoment
Δp = 280 bar
T
Nm
125
200
276
387
Masse (ca.)
m
kg
14
18
26
34
¹) Bei max. Drehzahl ist ein Niederdruck von mindestens 18 bar erforderlich
EZ
HZ
DG
Zweipunktverstellung elektrisch
Zweipunktverstellung hydraulisch
Direktgesteuerte Zweipunktverstellung
V
g
= Schluckvolumen
p
St
= Steuerdruck
I = Steuerstrom
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.
Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-02-13
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten