|
Der elektronische Analogverstärker dient zur Ansteuerung von bis zu zwei Proportionalmagneten und einer Schaltfunktion. Als Eingangsgröße wird im Verstärker die durch ein Potentiometer vorgegebene Steuerspannung verarbeitet. Als Ausgangsgröße liefert der Analogverstärker einen geregelten elektrischen Strom zur Ansteuerung der Proportionalmagnete. Wenn die Sollwertspannung am Eingang erhöht wird, steigt der Ausgangsstrom für den jeweiligen Proportionalmagneten linear an. Im Analogverstärker sind Zeitrampenfunktionen realisiert, mit denen eingestellt werden kann, innerhalb welcher Zeit der Ausgangsstrom an einen veränderten Sollwert angepasst wird.
Die Analogverstärker RA werden eingesetzt, um ein oder zwei Proportionalmagnete anzusteuern, z.B. zum Ansteuern einer reversible Axialkolbenmaschine oder einer Ventilscheibe. Überall, wo keine komplexen Operationen und nur wenige Ein-/Ausgänge benötigt werden bieten die Analogverstärker RA eine sehr preisgünstige Alternative zu digitalen Steuergeräten. Die Parametrierung der Verstärker erfolgt über Potentiometer direkt am Gerät ohne zusätzliche Werkzeuge.
|
|
Merkmale
- Wahlweise gegenseitige Verriegelung der Ansteuerung der Proportionalmagneten
- Für jeden Magnet getrennt einstellbare Zeit für Auf- und Abwärtsrampen
- Für jeden Magnet getrennt einstellbare Minimal- und Maximalströme
- Extern einstellbare PWM-Frequenz
- Spannungsversorgung für externes Sollwertpotentiometer
- Überwachung der Sollwertpotentiometer auf Kabelbruch und Kurzschluss
- Extern ansteuerbarer Schaltausgang
- Fehlerausgang
- Überlastungsschutz, Überspannungsschutz, bedingter Kurzschlussschutz
|