Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Mobilelektronik
BODAS Steuergeräte RC 

Mit BODAS Steuergeräten schnell und kostengünstig zu einer mobilhydraulischen Gesamtlösung ohne zeitaufwändige und kostspielige Hardwareentwicklung.
Die Steuergeräte sind das Herz des BODAS Systems. Sie bilden einen modularen und skalierbaren Baukasten mit multifunktionalen Ein- und Ausgängen zur optimalen Ansteuerung der Elektrohydraulikkomponenten in der Maschine. BODAS Steuergeräte bilden die Anforderungen mobiler Arbeitsmaschinen mit ihrem breit gefächerten Anwendungsspektrum optimal ab.
In komplexen Anwendungen lassen sich mehrere Steuergeräte zu einem Netzwerk zusammenschalten. Die Anzahl der Ein- und Ausgänge kann mit dem CAN I/O- Erweiterungsmodul RCE schnell und kostengünstig erweitert werden. Im Standard integrierte Sicherheitsmerkmale erlauben eine einfache und zuverlässige Maschinendiagnose.
Abgestimmt auf die Steuergeräte bietet der BODAS Softwarebaukasten vorkonfigurierte Anwendungslösungen für Antriebs- und Arbeitshydraulik. Mit BODAS-service steht eine umfassende Toolkette zum Parametrieren, zur Diagnose und zum Flashen der BODAS Steuergeräte zur Verfügung.
Für individuelle Lösungen können Sie die BODAS Steuergeräte RC als frei programmierbare Plattform nutzen.

 
Merkmale
  • Sicherheitsmerkmale:
  • • Erkennung von Kabelbruch
    • Erkennung von Kurzschluss
    • Überwachung der Ausgänge
    • Bosch Watchdog-Baustein
    • Zentralschalter für alle Leistungsausgänge
  • Endstufen mit pulsweitenmodulierter Stromregelung (PWM)
  • Robuste Gehäuse
  • Hohe EMV > 100 V/m
  • Download der Software vom PC in den Flash-Speicher
  • CAN-Bus oder RS232 Schnittstellen
  • Abgestimmte Schnittstellen zur Rexroth Elektrohydraulik



Suche
 
Suchen
Dokumentation

RC/20 

RC2-2/21 

RC/22 

RC12-10/30, RC20-10/30, RC28-14/30 

RC36-20/30 

RCE12-4/22 

Kenndaten der BODAS Steuergeräte RC
Typ / Baureihe Eingänge Maximal mögliche Eingangsfunktionen Ausgänge Schnittstellen
gesamt Analog Digital Frequenz DSM Temp. PWM Digital Analog RS232 CAN-Bus
RC2-2/21 16 8 16 8 2 4 3 2 - 1 1
RC4-4/20 18 15 18 3 - - 4 4 1 1 2
RC4-6/22 21 10 17 8 2 2 4 6 1 - 2
RC8-8/22 27 12 21 10 4 2 8 8 2 - 2
RC12-8/22 33 15 27 10 4 2 12 8 2 - 2
RC12-10/30 75 55 74 10 5 4 12 10 5 - 4
RC20-10/30 75 55 74 10 5 4 20 10 5 - 4
RC28-14/30 75 55 74 10 5 4 28 14 5 - 4
RC36-20/30 67 59 67 10 6 4 36 20 1 - 4
RCE12-4/22 33 15 31 2 2 2 12 4 2 - 1



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2012-03-13
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten