Für alle Standard-Einschraubventile ist ein komplettes Spektrum von Anschlussblöcken lieferbar, sowohl Einzelgehäuse mit einer Einbaubohrung als auch Doppelgehäuse mit Einbaubohrungen für zwei Ventile.
Anschlussblöcke sind lieferbar in Ausführung aus hochfestem Aluminium für Arbeitsdrücke bis 250 bar oder aus verzinktem Stahl für Anwendungen in hohen Druckbereichen (bis 450 bar) oder mit besonders hohen Anforderungen an die Ermüdungsbeständigkeit.
Die Standardkonfiguration ist für Rohrleitungsmontage vorgesehen, mit Gewindebohrungen nach BSPP oder SAE. Flanschversionen sind auf Nachfrage lieferbar, ebenso Sonderanschlussmaße (ISO 6149 mit O-Ring, JIS 2351-90 Typ 0 usw.).