|
Kundenspezifische integrierte Hydraulikschaltungen
Kundenspezifische integrierte Lösungen werden in der Regel in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelt.
Unser Entwicklungsteam zielt auf das bestmögliche Gleichgewicht zwischen Leistungsstärke, Kompaktheit und Preis.
Alle Komponenten entstammen dem breiten Spektrum bereits verfügbarer Standardprodukte (mechanisch und magnetisch betätigte Einbauventile, Kompaktwegeventile, Cetopventile...) und garantieren somit Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz.
Die Komponenten werden dann zu kundenspezifischen multifunktionalen Steuerblöcken aus Stahl oder Aluminium zusammengestellt, um die Anforderungen zahlreicher Mobilanwendungen zu erfüllen.
Die Vorteile für Maschinenentwickler sind mannigfaltig: Verrohrung und Montagezeit werden minimiert, die Abmessungen des Steuerblocks lassen sich dem verfügbaren Einbauraum an der Maschine anpassen, die Erprobungszeit wird drastisch reduziert (alle unsere kundenspezifischen Steuerblöcke werden vollständig geprüft ausgeliefert), die Instandhaltung von Hydraulikanlagen wird einfacher und schneller. Die Steuerblockfertigung ist ein intern geregelter Prozess und profitiert vom Einsatz der modernsten auf dem Markt erhältlichen CNCMaschinen: Alu-Anschlussblöcke sind auf Wunsch wegen der erhöhten Korrosions- und Schmutzbeständigkeit schwarz eloxiert lieferbar, während Stahl- Anschlussblöcke werden grundsätzlich in verzinkter Ausführung geliefert.
|
|
Typische Mobilanwendungen:
- Selbstfahrende und auf Lkw-Fahrgestell montierte Hubarbeitsbühnen (Hubzylinder, Lenkung, Fahrantrieb, Stützbeine)
- Selbstfahrende und auf Lkw-Fahrgestell montierte Krane (Auslegersteuerung, Lastbegrenzung, Joystick-Druckregelung)
- Telehandler (Vorsteuerungen, Teleskoparmgeschwindigkeitsbegrenzer, Lenkung, Lastaufnahmesysteme, Hangausgleich, Hinterachssperre und Stützbeinverriegelung)
- Bagger, Baggerlader und Radlader (Vorsteuerungen, Lade- und Entladeventile, Fahrsteuerungssysteme, Verstellpumpenregelung)
- Gabelstapler (Steuerung Heben/Senken, proportionales Bremsen, Lenkung, Differentialsperre)
- Landmaschinen und Traktoren (Steuerung von Anbaugeräten, Hubwerksregelung, Allradantrieb)
- Kommunalfahrzeuge (Steuerblöcke für Kehrmaschinen und Müllverdichter)
- Straßenbaumaschinen (Steuerblöcke für Schwarzdeckenfertiger, Differentialsperren für Straßenwalzen,
- Steuerung von Anbaugeräten)
|