Nenngrößen 22...500
Axialkolben-Schrägscheibenbauart
Baureihe 3
NG 22...56 und 125...500
Baureihe 1
NG 71
Offener und geschlossener Kreislauf
Nenndruck
NG 22...56: 400 bar
NG 71...500: 350 bar
Höchstdruck
NG 22...56: 450 bar
NG 71...500: 400 bar
|
|
Schrägscheibenmotor für den Druckbereich bis max. 450 bar
Besonders geeignet für Anwendung mit den Anforderungen von:
- Geringer Einbauhöhe (durch Inline Bauweise)
- Serienschaltung (hoher Summendruck)
- Antrieben mit Drehschwingungen
- Durchtriebsmöglichkeit für NG 22...56
|