Home
Langue
Mentions légales
Mentions juridiques
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Recherche
Contact
Sitemap
Panier
Ouvrir session
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
Systèmes de distributeur selon la norme
ISO 15407-1, 26 mm, Série CD01-PA
ISO 5599-1, taille 1, Série 581
ISO 5599-1, taille 2, Série 581
ISO 5599-1, taille 3, Série 581
ISO 5599-1, taille 4, Série 581
Produits complémentaires
Systèmes de distributeurs
Systèmes de distributeur spécifiques aux clients
Embases selon norme
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
CD01/02-PI-
Calcul du prix en cours.
L'affichage du prix est indisponible pour le moment. Merci de réessayer ultérieurement.
Raccordement électrique
Connecteur multipôle
Version
20
- Boîte multipôles M23 24 V CC / 110 V CA
21
- Boîte multipôles à 37 pôles D-Sub 24 V CC / 110 V CA
30
- Boîte multipôles à 25 pôles D-Sub 24 V CC
31
- Boîte multipôles à 25 pôles D-Sub 24 V CC, 22 bobines
Connexion bus directe,
AS-i, forme B
Version
33
- AS-i 8DI/DO AUX
34
- AS-i 4DI/4DO AUX
35
- AS-i 4DO AUX
36
- AS-i 8DO AUX
37
- AS-i 8DO
Connexion bus directe,
BDC, forme B
Version
40
- BDC PROFIBUS 32 pilotes
42
- BDC CANOPEN 32 pilotes
43
- BDC CANOPEN SB 32 pilotes
44
- BDC DEVICENET 32 pilotes
45
- BDC SERCOS III 32 pilotes
46
- BDC ETHERCAT 32 pilotes
Connexion bus avec fonction E/S,
CMS, forme B
Version
64
- CMS PROFIBUS 32 pilotes
65
- CMS INTERBUS S 32 pilotes
66
- CMS CANOPEN 32 pilotes
67
- CMS DEVICENET 32 pilotes
68
- CMS ETHERNET IP 32 pilotes
69
- CMS PROFINET 32 pilotes
Connexion bus avec diagnostic,
DDL, forme B
Version
41
- DDL sans E/S
82
- DDL en option avec E/S
Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.
© Bosch Rexroth AG
Informations produit
Catalogue de produits
Projet
Nouveau
Ouvrir
Importer
Configuration
Série: CD01/02-PI
Raccordement électrique
Réglages initiaux
Nombre d’empl. de distributeurs
Classe de protection
Orifice
Type de liaison
Priorité des embases
Alimentation de pilotage