|
 |
| Ventilsysteme |
 |
 |
 | Ventilsystem, Serie CD01-PA
|
▶ Qn Max. = 1010 l/min ▶ Einzel-Steckverdrahtung ▶ Elektr. Anschluss: Stecker Form C / Stecker M12 ▶ ATEX optional
| |
 | Ventilsystem, Serie CD01-PA
|
▶ Qn Max. = 1010 l/min ▶ Multipol ▶ Elektr. Anschluss: Multipolstecker HAN, 25-polig, oben
| |
 | Ventilsystem, Serie CD01-PA
|
▶ Qn Max. = 1010 l/min ▶ Multipol ▶ Elektr. Anschluss: D-Sub Stecker, 37-polig, oben
| |
 | Ergänzungsprodukte, Serie CD01-PA, ISO 15407-1, 26 mm
|  | |
 |
| Ventile |
 |
 |
 | 2x3/2-Wegeventil, Serie CD01-PA
|
▶ Qn = 800 - 1010 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte DIN ISO 15407-1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, EN 175301-803, Form C ▶ Handhilfsbetätigung: rastend, nicht rastend
| |
 | 5/2-Wegeventil, Serie CD01-PA
|
▶ Qn = 1010 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte DIN ISO 15407-1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, EN 175301-803, Form C ▶ Handhilfsbetätigung: rastend, nicht rastend
| |
 | 5/2-Wegeventil, Serie CD01-PA
|
▶ Qn = 1010 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte DIN ISO 15407-1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, EN 175301-803, Form C ▶ Handhilfsbetätigung: rastend, nicht rastend, ohne ▶ beidseitig betätigt
| |
 | 5/3-Wegeventil, Serie CD01-PA
|
▶ Qn = 650 - 750 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte DIN ISO 15407-1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, EN 175301-803, Form C ▶ Handhilfsbetätigung: rastend, nicht rastend
| |
 | 2x3/2-Wegeventil, Serie CD01-PA
|
▶ Qn = 1010 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte DIN ISO 15407-1 ▶ ATEX geeignet
| |
 | 5/2-Wegeventil, Serie CD01-PA
|
▶ Qn = 1010 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte DIN ISO 15407-1 ▶ ATEX geeignet
| |
 | 5/3-Wegeventil, Serie CD01-PA
|
▶ Qn = 650 - 750 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte DIN ISO 15407-1 ▶ ATEX geeignet
| |
 |
| Zubehör |
 |
 |
| Elektrisches Zubehör |
 |
 |
 | Leitungsdosen, Serie CN1
|
▶ ISO 15217:2000 ▶ Leitungsdose, Form C
| |
 | Leitungsdosen mit Kabel, Serie CN1
|
▶ ISO 15217:2000 ▶ mit Kabel ▶ Form C
| |
 | Kontaktbrücke
|
▶ Ansteuerung: Stecker M12x1 ▶ Stecker, M12x1, 4-polig ▶ Anzahl der Magnetspulen: 1
| |
 | Kontaktbrücke
|
▶ Ansteuerung: Stecker M12x1 ▶ Stecker, M12x1, 4-polig ▶ Anzahl der Magnetspulen: 2
| |
 |
| Einzelanschlussplatte |
 |
 |
 | Einzelanschlussplatte, Gewindeanschlüsse seitlich
|
▶ Norm: ISO 15407-1 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 - 1/4-18 NPTF
| |
 | Einzelanschlussplatte, Anschlüsse seitlich
|
▶ Norm: ISO 15407-1 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Ø6x1 - Ø 8x1 ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig ▶ mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
| |
 |
| Zwischen- und Endplatten, Typ A |
 |
 |
 | Zwischenplatte
|
▶ Norm: ISO 15407-1 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ Typ A ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 - Ø 10x1 ▶ verblockbar ▶ Grundplattenprinzip 1-fach ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig ▶ mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
| |
 | Endplatte links, Endplatte rechts
|
▶ Norm: ISO 15407-1 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ Typ A ▶ verblockbar ▶ Grundplattenprinzip mehrfach ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig ▶ mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
| |
 |
| Zwischen- und Endplatten, Typ B |
 |
 |
 | Zwischenplatte, Anschlüsse 2 und 4 seitlich
|
▶ Norm: ISO 15407-1 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ Typ B ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Ø 4 - G 1/8 ▶ verblockbar ▶ Grundplattenprinzip 1-fach ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig
| |
 | Endplatte links
|
▶ Norm: ISO 15407-1 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ Typ B ▶ verblockbar ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig ▶ E/A-Erweiterung möglich ▶ mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
| |
 | Endplatte rechts
|
▶ Norm: ISO 15407-1 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ Typ B ▶ verblockbar ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig ▶ E/A-Erweiterung möglich ▶ mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
| |
 |
| Zubehör, Typ A |
 |
 |
 | Einspeiseplatte, längsverkettbar
|
▶ Norm: ISO 15407-1 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ Typ A ▶ verblockbar ▶ Scheibenprinzip
| |
 | Befestigungs-Bausatz für DIN-Schiene
|
▶ Norm:ISO 15407-1 ▶ Typ A ▶ Baugröße:26 mm
| |
 | Trennstück
|
▶ Norm:ISO 15407-1 ▶ Baugröße:26 mm ▶ für MS01-AL, CD01-PA
| |
 |
| Zubehör, Typ B |
 |
 |
 | Druckregler für Seitenverkettung
|
▶ Qn = 2100 l/min ▶ Grundplattenanschluss, Steckanschluss ▶ Sitzventil
| |
 | Anschlussplatte
|
▶ Norm: ISO 15407-1 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ Typ B ▶ verblockbar ▶ Grundplattenprinzip mehrfach ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig
| |
 | Trennstück
|
▶ Norm:ISO 15407-1 ▶ Typ B ▶ Baugröße:26 mm ▶ für MS01-PA, CD01-PA
| |
 | Drosselrückschlagventil
|
▶ Qn = 680 - 810 l/min ▶ Drosselrichtung: 2 → 1
| |
 |
| Sonstiges Zubehör |
 |
 |
 | Druckregler für Höhenverkettung
|
▶ Qn = 750 l/min ▶ Norm: ISO 15407-1 ▶ Geregelter Anschluss: 3 ▶ Sitzventil
| |
 | Druckregler für Höhenverkettung
|
▶ Qn = 750 l/min ▶ Grundplattenanschluss ▶ Geregelter Anschluss: 1 ▶ Sitzventil
| |
 | Drosselplatte
|
▶ Norm: ISO 15407-1 ▶ Baugröße: 26 mm
| |
 | Einspeisemodul
|
▶ Norm: ISO 15407-1 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ verblockbar ▶ Grundplattenprinzip 1-fach ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig
| |
 | Blindplatte
|
▶ Norm: ISO 15407-1 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ verblockbar ▶ Grundplattenprinzip 1-fach ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig ▶ E/A-Erweiterung möglich
| |
 | Manometer
|
▶ Anschluss hinten ▶ Farbe Hintergrund: Weiß ▶ Skalenfarben: Schwarz / Rot ▶ Einheiten: bar / psi
| |
 | Zubehör, für Ventilsystem, Serie CD01-PA
|
▶ Multipolstecker D-Sub und HAN
| |
 |