|
 |
| Ventilsysteme |
 |
 |
 | Ventilsystem, Serie TC15
|
▶ Qn Max. = 1500 l/min ▶ Einzel-Steckverdrahtung ▶ Elektr. Anschluss: Stecker M8 / Stecker Form C ▶ Elektr. Anschluss: Leitungsdose
| |
 |
| Druckluftanschluss G1/4 |
 |
 |
 | Ventile, Serie TC15
|
▶ Qn = 1100 - 1500 l/min ▶ Plattenanschluss, Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: rastend, nicht rastend ▶ beidseitig betätigt, einseitig betätigt
| |
 | Ventile, Serie TC15
|
▶ Qn = 1100 - 1500 l/min ▶ Plattenanschluss, Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, M8, 4-polig ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: rastend, nicht rastend ▶ beidseitig betätigt, einseitig betätigt
| |
 | Ventile, Serie TC15
|
▶ Qn = 1100 - 1500 l/min ▶ Plattenanschluss, Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, M8, 3-polig ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: rastend ▶ beidseitig betätigt, einseitig betätigt
| |
 | Ventile, Serie TC15
|
▶ Qn = 1100 - 1500 l/min ▶ Plattenanschluss, Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4
| |
 |
| Druckluftanschluss 1/4-18 NPTF |
 |
 |
 | Ventile, Serie TC15
|
▶ Qn = 1100 - 1500 l/min ▶ Plattenanschluss, Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: 1/4-18 NPTF ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: rastend ▶ beidseitig betätigt, einseitig betätigt
| |
 |
| Zubehör |
 |
 |
 | Leitungsdosen mit Kabel, Serie CN1
|
▶ ISO 15217:2000 ▶ mit Kabel ▶ Form C
| |
 | Leitungsdosen, Serie CN1
|
▶ ISO 15217:2000 ▶ Leitungsdose, Form C
| |
 | Spule, Serie CO1
|
▶ Spulenbreite 15 mm ▶ Form C, Spulensatz
| |
 | Spule, Serie CO1
|
▶ Spulenbreite 15 mm ▶ M8, Spulensatz
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, M8, 3-polig ▶ offene Kabelenden, 3-polig ▶ gerade
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, M8, 3-polig ▶ offene Kabelenden, 3-polig ▶ gewinkelt
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, M8, 4-polig ▶ offene Kabelenden, 4-polig
| |
 | M8x1 Buchse (female), Serie CN2
|
▶ Buchse, M8x1, 3-polig ▶ gerade
| |
 | M8x1 Buchse (female), Serie CN2
|
▶ Buchse, M8x1, 3-polig ▶ gewinkelt
| |
 | Befestigungs-Bausatz für DIN-Schiene
|
▶ Norm:ISO 15407-1 ▶ Typ A ▶ Baugröße:26 mm
| |
 | Zubehör, Serie TC15
|  | |
 |