|
 |
| M8 / offene Kabelenden |
 |
 |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, M8, 3-polig ▶ offene Kabelenden, 3-polig ▶ gerade
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, M8, 3-polig ▶ offene Kabelenden, 3-polig ▶ gewinkelt
| |
 | Verbindungskabel mit Buchse, Serie CN2
|
▶ Buchse, M8, 3-polig ▶ offene Kabelenden, 3-polig
| |
 | Verbindungskabel mit Buchse, Serie CN2
|
▶ Buchse, Schnapp Ø8, 3-polig, rastend ▶ Aderenden verzinnt
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, M8, 4-polig ▶ offene Kabelenden, 4-polig
| |
 |
| M12 / offene Kabelenden |
 |
 |
 | Verbindungskabel mit Buchse, Serie CN2
|
▶ Buchse, M12, 5-polig ▶ Aderenden verzinnt, 5-polig ▶ geschirmt
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, M12, 5-polig ▶ Aderenden verzinnt, 4-polig
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, M12, 5-polig ▶ Aderenden verzinnt, 4-polig
| |
 |
| M12 / M12 |
 |
 |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ DDL-Kabel ▶ Buchse (female), M12x1, 5-polig, A-codiert ▶ Stecker (male), M12x1, 5-polig, A-codiert ▶ geschirmt
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ VDS Datenkabel ▶ Buchse, M12x1, 8-polig, A-codiert ▶ Stecker, M12x1, 8-polig, A-codiert ▶ geschirmt ▶ schleppkettentauglich
| |
 |
| Schnapp Ø8 / offene Kabelenden |
 |
 |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, Schnapp Ø8, 3-polig ▶ Aderenden verzinnt, 3-polig
| |
 |
| RJ - Steckverbinder |
 |
 |
 | Verbindungskabel mit Buchse, Serie S
|
▶ Buchse ▶ Aderenden verzinnt ▶ RJ - Steckverbinder
| |
 | Verbindungskabel mit Buchse, Serie S
|
▶ Buchse, Industriesteckverbinder, 2-polig ▶ Aderenden verzinnt, 2-polig
| |
 |