|
 |
 |
Serie AS1
|
Qn = 1000 l/min G 1/4 | |
 |
Serie AS2
|
Qn = 2200 - 2700 l/min G 1/4 - G 3/8 | |
 |
Serie AS3
|
Qn = 1600 - 5200 l/min G 3/8 - G 1/2 | |
 |
Serie AS5
|
Qn = 14500 l/min G 3/4 - G 1 | |
 |
Serie MH1
|
Qn = 510 - 3000 l/min G 1/4 - G 1/2 | |
 |
Serie PR1
|
Qn = 480 - 5600 l/min G 1/4 - G 1/2 | |
 |
Serie MU1
|
Qn = 300 - 50000 l/min G 1/4 - G 2 | |
 |