|
 |
| Sistemi valvole |
 |
 |
 | Sistema di valvole, Serie CD01-PA
|
▶ Qn Max. = 1010 l/min ▶ Cablaggio ad innesto singolo ▶ Connessione elettrica: connettore forma C / connettore M12 ▶ opzionalmente in ATEX
| |
 | Sistema di valvole, Serie CD01-PA
|
▶ Qn Max. = 1010 l/min ▶ Multipolare ▶ Connessione elettrica: Connettore multipolare HAN, a 25 poli, sopra
| |
 | Sistema di valvole, Serie CD01-PA
|
▶ Qn Max. = 1010 l/min ▶ Multipolare ▶ Connessione elettrica: Connettore D-Sub, a 37 poli, sulla parte superiore
| |
 | Prodotti integrativi, serie CD01-PA, ISO 15407-1, 26 mm
|  | |
 |
| Valvole |
 |
 |
 | Valvola 2x3/2, Serie CD01-PA
|
▶ Qn = 800 - 1010 l/min ▶ attacco a piastra ▶ attacco aria compressa uscita: Piastra base DIN ISO 15407-1 ▶ Connessione elettrica: Connettore, EN 175301-803, forma C
▶ Azionamento
manuale: a ritenzione, senza ritenzione
| |
 | Valvola 5/2, Serie CD01-PA
|
▶ Qn = 1010 l/min ▶ attacco a piastra ▶ attacco aria compressa uscita: Piastra base DIN ISO 15407-1 ▶ Connessione elettrica: Connettore, EN 175301-803, forma C
▶ Azionamento
manuale: a ritenzione, senza ritenzione
| |
 | Valvola 5/2, Serie CD01-PA
|
▶ Qn = 1010 l/min ▶ attacco a piastra ▶ attacco aria compressa uscita: Piastra base DIN ISO 15407-1 ▶ Connessione elettrica: Connettore, EN 175301-803, forma C
▶ Azionamento
manuale: a ritenzione, senza ritenzione, senza
▶ bistabile
| |
 | Valvola 5/3, Serie CD01-PA
|
▶ Qn = 650 - 750 l/min ▶ attacco a piastra ▶ attacco aria compressa uscita: Piastra base DIN ISO 15407-1 ▶ Connessione elettrica: Connettore, EN 175301-803, forma C
▶ Azionamento
manuale: a ritenzione, senza ritenzione
| |
 | Valvola 2x3/2, Serie CD01-PA
|
▶ Qn = 1010 l/min ▶ attacco a piastra ▶ attacco aria compressa uscita: Piastra base DIN ISO 15407-1 ▶ adatto ad ATEX
| |
 | Valvola 5/2, Serie CD01-PA
|
▶ Qn = 1010 l/min ▶ attacco a piastra ▶ attacco aria compressa uscita: Piastra base DIN ISO 15407-1 ▶ adatto ad ATEX
| |
 | Valvola 5/3, Serie CD01-PA
|
▶ Qn = 650 - 750 l/min ▶ attacco a piastra ▶ attacco aria compressa uscita: Piastra base DIN ISO 15407-1 ▶ adatto ad ATEX
| |
 |
| Accessori |
 |
 |
| Accessori elettrici |
 |
 |
 | connettori, Serie CN1
|
▶ ISO 15217:2000 ▶ Connettore, forma C
| |
 | Connettori con cavo, Serie CN1
|
▶ ISO 15217:2000 ▶ con cavo ▶ forma C
| |
 | Ponte di contatto
|
▶ comando: connettore M12 ▶ Connettore, M12x1, 4 poli ▶ numero di bobine magnetiche: 1
| |
 | Ponte di contatto
|
▶ comando: connettore M12 ▶ Connettore, M12x1, 4 poli ▶ numero di bobine magnetiche: 2
| |
 |
| Piastra di collegamento singola |
 |
 |
 | Piastra di collegamento singola, raccordi filettati su un lato
|
▶ norma: ISO 15407-1 ▶ grandezza: 26 mm ▶ attacco aria compressa uscita: G 1/4 - 1/4-18 NPTF
| |
 | Piastra di collegamento singola, attacchi laterali
|
▶ norma: ISO 15407-1 ▶ grandezza: 26 mm ▶ attacco aria compressa uscita: Ø6x1 - Ø 8x1 ▶ Alimentazione di pressione inversa ammessa ▶ con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio
| |
 |
| Piastre intermedie e terminali, tipo A |
 |
 |
 | Piastra intermedia
|
▶ norma: ISO 15407-1 ▶ grandezza: 26 mm ▶ tipo A ▶ attacco aria compressa uscita: G 1/4 - Ø 10x1 ▶ montabile in batteria ▶ Principio della piastra base semplice ▶ Alimentazione di pressione inversa ammessa ▶ con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio
| |
 | Piastra terminale sinistra, Piastra terminale destra
|
▶ norma: ISO 15407-1 ▶ grandezza: 26 mm ▶ tipo A ▶ montabile in batteria ▶ principio delle piastre base multiple ▶ Alimentazione di pressione inversa ammessa ▶ con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio
| |
 |
| Piastre intermedie e terminali, tipo B |
 |
 |
 | Piastra intermedia, attacchi 2 e 4 laterali
|
▶ norma: ISO 15407-1 ▶ grandezza: 26 mm ▶ tipo B ▶ attacco aria compressa uscita: Ø 4 - G 1/8 ▶ montabile in batteria ▶ Principio della piastra base semplice ▶ Alimentazione di pressione inversa ammessa
| |
 | Piastra terminale sinistra
|
▶ norma: ISO 15407-1 ▶ grandezza: 26 mm ▶ tipo B ▶ montabile in batteria ▶ Alimentazione di pressione inversa ammessa ▶ Ampliamento I/O possibile ▶ con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio
| |
 | Piastra terminale destra
|
▶ norma: ISO 15407-1 ▶ grandezza: 26 mm ▶ tipo B ▶ montabile in batteria ▶ Alimentazione di pressione inversa ammessa ▶ Ampliamento I/O possibile ▶ con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio
| |
 |
| Accessori, tipo A |
 |
 |
 | piastra di alimentazione, Collegabile in batteria orizzontalmente
|
▶ norma: ISO 15407-1 ▶ grandezza: 26 mm ▶ tipo A ▶ montabile in batteria ▶ Principio a dischi
| |
 | Kit di fissaggio per rotaie DIN secondo DIN
|
▶ norma:ISO 15407-1 ▶ tipo A ▶ grandezza:26 mm
| |
 | Elemento separatore
|
▶ norma:ISO 15407-1 ▶ grandezza:26 mm ▶ per MS01-AL, CD01-PA
| |
 |
| Accessori, tipo B |
 |
 |
 | Riduttore di pressione per collegamento in batteria laterale
|
▶ Qn = 2100 l/min ▶ raccordo piastra base, Raccordo ad innesto ▶ valvola a magnete
| |
 | Piastra di collegamento
|
▶ norma: ISO 15407-1 ▶ grandezza: 26 mm ▶ tipo B ▶ montabile in batteria ▶ principio delle piastre base multiple ▶ Alimentazione di pressione inversa ammessa
| |
 | Elemento separatore
|
▶ norma:ISO 15407-1 ▶ tipo B ▶ grandezza:26 mm ▶ per MS01-PA, CD01-PA
| |
 | Valvola di strozzamento antiritorno
|
▶ Qn = 680 - 810 l/min ▶ Direzione di strozzamento: 2 → 1
| |
 |
| Altri accessori |
 |
 |
 | Riduttore di pressione per collegamento in batteria verticale
|
▶ Qn = 750 l/min ▶ norma: ISO 15407-1 ▶ Attacco regolato: 3 ▶ valvola a magnete
| |
 | Riduttore di pressione per collegamento in batteria verticale
|
▶ Qn = 750 l/min ▶ raccordo piastra base ▶ Attacco regolato: 1 ▶ valvola a magnete
| |
 | Piastra di strozzamento
|
▶ norma: ISO 15407-1 ▶ grandezza: 26 mm
| |
 | Modulo di alimentazione
|
▶ norma: ISO 15407-1 ▶ grandezza: 26 mm ▶ montabile in batteria ▶ Principio della piastra base semplice ▶ Alimentazione di pressione inversa ammessa
| |
 | Piastra cieca
|
▶ norma: ISO 15407-1 ▶ grandezza: 26 mm ▶ montabile in batteria ▶ Principio della piastra base semplice ▶ Alimentazione di pressione inversa ammessa ▶ Ampliamento I/O possibile
| |
 | Manometri
|
▶ attacco posteriore ▶ Colore sfondo: Bianco ▶ Colori della scala: Nero / Rosso ▶ Unità: bar / psi
| |
 | Accessori, Per sistema valvole, serie HF04
|
▶ Connettori multipolari D-Sub e HAN
| |
 |