|
 |
| Ventilsystem, konfigurerbart med snabbanslutning G1/4 eller 5/16" (tum) |
 |
 |
 | Ventilsystem, Serie CL03
|
▶ Qn Max. = 850 l/min ▶ Multipolkontakt ▶ Elektr. anslutning: Multipolkontakt ▶ för livsmedel
| |
 | Ventilsystem, Serie CL03
|
▶ Qn Max. = 850 l/min ▶ Direkt fältbussanslutning (BDC) ▶ för livsmedel
| |
 | Ventilsystem, Serie CL03
|
▶ Qn Max. = 850 l/min ▶ Anslutning med diagnos (DDL) ▶ för livsmedel
| |
 |
| Ventiler |
 |
 |
 | 2x3/2-ventil, Serie HF03-LG, CL03, CL03-XL
|
▶ Qn = 850 l/min ▶ Montering på basplatta ▶ Manuell omställning: med spärr
| |
 | 2x3/2-ventil, Serie HF03-LG, CL03, CL03-XL
|
▶ Qn = 850 l/min ▶ Montering på basplatta ▶ Manuell omställning: utan spärr
| |
 | 5/2-ventil, Serie HF03-LG, CL03, CL03-XL
|
▶ Qn = 850 l/min ▶ Montering på basplatta ▶ Manuell omställning: med spärr ▶ unistabil, bistabil
| |
 | 5/2-ventil, Serie HF03-LG, CL03, CL03-XL
|
▶ Qn = 850 l/min ▶ Montering på basplatta ▶ Manuell omställning: utan spärr ▶ unistabil, bistabil
| |
 | 5/3-ventil, Serie HF03-LG, CL03, CL03-XL
|
▶ Qn = 850 l/min ▶ Stängt mittläge ▶ Montering på basplatta ▶ Manuell omställning: med spärr
| |
 | 5/3-ventil, Serie HF03-LG, CL03, CL03-XL
|
▶ Qn = 850 l/min ▶ Stängt mittläge ▶ Montering på basplatta ▶ Manuell omställning: utan spärr
| |
 |
| Tillbehör |
 |
 |
| Fältbussmoduler |
 |
 |
 | Bussmodul
|
▶ Fältbussprotokoll: PROFIBUS DP / DeviceNet / CANopen
| |
 | Länkstruktur BDC
|
▶ Ventildrivenhet
| |
 |
| Sonstiges Zubehör |
 |
 |
 | Monteringsplatta, IP 69K
|
▶ Anslutningsport: G 1/4 - 5/16 inch (Ø 8) ▶ kan rampmonteras
| |
 | Anslutningsstycke
|
▶ kan rampmonteras
| |
 | Ändplatta
|
▶ kan rampmonteras
| |
 | Blindplatta, Serie HF03-LG, CL03
|  | |
 | Kontakt enligt DIN 41612/IEC603-2 (form C/2)
|
▶ Honkontakt, C/2 ▶ För serie CL03, CL03-XL
| |
 | Kabel med kontakt, hona och hane
|
▶ Honkontakt, M12x1, 4-polig, A-kodad ▶ Hankontakt, M12x1, 4-polig, A-kodad
| |
 | Kabel med kontakt, hona och hane
|
▶ Honkontakt, M12x1, 5-polig, A-kodad ▶ Hankontakt, M12x1, 5-polig, A-kodad ▶ Skärmad
| |
 | Kabel med kontakt, hona och hane
|
▶ Honkontakt, M12x1, 5-polig, A-kodad ▶ Hankontakt, M12x1, 5-polig, A-kodad ▶ Skärmad
| |
 | Kabel med kontakt, hona och hane
|
▶ Honkontakt, M12x1, 5-polig, B-kodad ▶ Hankontakt, M12x1, 5-polig, B-kodad ▶ Skärmad
| |
 | Datakontakt
|
▶ För serie CL03, CL03-XL
| |
 | Datakontakt
|
▶ Honkontakt, M12x1, 4-polig, A-kodad ▶ För serie CL03, CL03-XL
| |
 | Datakontakt
|
▶ Honkontakt, M12x1, 4-polig, A-kodad ▶ För serie CL03, CL03-XL
| |
 | Datakontakt
|
▶ För serie CL03, CL03-XL
| |
 | Datakontakt
|
▶ För serie CL03, CL03-XL
| |
 | Kabel med kontakt, hona och hane, För serie CL03
|
▶ Honkontakt, C/2 ▶ Hankontakt, C/2
| |
 | Fästplatta, För bussmodul
|  | |
 | Ventilkåpa, För serie CL03
|  | |
 | Avtätning
|  | |
 | Dragstångsförlängning, 3 st
|  | |
 | Mecprooftätning
|  | |
 | Fjärrstyrning
|  | |
 |