|
 |
 | Schlitzzylinder, Serie RTC-BV
|
▶ Ø 16 - 80 mm ▶ Anschlüsse: M7 - G 3/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ integrierte Führung ▶ Basic Version ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar
| |
 | Schlitzzylinder, Serie RTC-CG
|
▶ Ø 16 - 40 mm ▶ Anschlüsse: M7 - G 1/4 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Kugelschienenführung ▶ Compact Guide ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ Easy‒2‒Combine-fähig mit Verbindungsbausatz
| |
 | Schlitzzylinder, Serie RTC-HD
|
▶ Ø 16 - 63 mm ▶ Anschlüsse: M7 - G 3/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Kugelschienenführung ▶ Heavy Duty ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ Easy‒2‒Combine-fähig mit Verbindungsbausatz
| |
 | Schlitzzylinder, Serie RTC-SB
|
▶ Ø 16 - 32 mm ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Gleitführung ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar
| |
 | Schlitzzylinder, Serie RTC-SB
|
▶ Ø 16 - 32 mm ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ lange Gleitführung ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar
| |
 | Ergänzungsprodukte, Serie RTC
|  | |
 |
| Zubehör |
 |
 |
| Zylinderbefestigungen |
 |
 |
 | Deckelbefestigung, MF1
|
▶ für RTC-BV, RTC-CG, RTC-HD
| |
 | Fußbefestigung, M41, M48
|
▶ für RTC-BV, RTC-CG, RTC-HD
| |
 | Ausgleichskupplung, S44
|
▶ für RTC-BV
| |
 | Deckelbefestigung, M40
|
▶ für RTC-SB
| |
 | Verstellbarer Anschlag
|
▶ für RTC-SB
| |
 | Fußbefestigung, M41
|
▶ für RTC-SB 16
| |
 | Fußbefestigung, M41
|
▶ für RTC-SB 25-80
| |
 |
| Endlagenanschlag |
 |
 |
 | Schlittenaufsatz
|
▶ für RTC-BV
| |
 | Halterung
|
▶ für RTC-BV
| |
 |
| Easy‒2‒Combine-Verbindungsbausätze |
 |
 |
 | Easy‒2‒Combine, Verbindungsbausatz
|
▶ Für Kombination: RTC-CG / MSC
| |
 | Easy‒2‒Combine, Verbindungsbausatz
|
▶ Für Kombination: RTC-CG / ZSC
| |
 | Easy‒2‒Combine, Verbindungsbausatz
|
▶ Für Kombination: RTC-HD / MSC
| |
 | Easy‒2‒Combine, Verbindungsbausatz
|
▶ Für Kombination: RTC-HD / GPC-E
| |
 | Easy‒2‒Combine, Verbindungsbausatz
|
▶ Für Kombination: RTC-CG / RCM / RTC-CG / SGN / RTC-CG / GSP / RTC-CG / LS04
| |
 | Easy‒2‒Combine, Verbindungsbausatz
|
▶ Für Kombination: RTC-HD / RTC-CG
| |
 | Zentrierringe
|  | |
 |
| Sensoren, -befestigungen, Zubehör |
 |
 |
 | Sensor, Serie ST4
|
▶ 4 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Aderenden verzinnt
| |
 | Sensor, Serie ST4
|
▶ 4 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8, 3-polig
| |
 | Sensor, Serie ST4
|
▶ 4 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8, 3-polig, mit Rändelschraube
| |
 | Sensor, Serie ST4
|
▶ 4 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M12, 3-polig, mit Rändelschraube
| |
 | Verbindungskabel mit Buchse, Serie CN2
|
▶ Buchse, Schnapp Ø8, 3-polig, rastend ▶ Aderenden verzinnt
| |
 | Verbindungskabel mit Buchse, Serie CN2
|
▶ Buchse, M8, 3-polig ▶ offene Kabelenden, 3-polig
| |
 | Nutstein
|
▶ für CKP, GPC, RTC
| |
 |
| Sensoren, -befestigungen, Zubehör RTC-SB |
 |
 |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Aderenden verzinnt
| |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8, 3-polig, mit Rändelschraube
| |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8, 3-polig
| |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M12, 3-polig, mit Rändelschraube
| |
 | Sensor, Serie ST8
|
▶ 8 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Aderenden verzinnt
| |
 | Sensor, Serie ST8
|
▶ 8 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8, 3-polig
| |
 | Sensor, Serie ST8
|
▶ 8 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M12, 3-polig, mit Rändelschraube
| |
 | Verbindungskabel mit Buchse, Serie CN2
|
▶ Buchse, Schnapp Ø8, 3-polig, rastend ▶ Aderenden verzinnt
| |
 | Verbindungskabel mit Buchse, Serie CN2
|
▶ Buchse, M8, 3-polig ▶ offene Kabelenden, 3-polig
| |
 | Kabelhalter
|
▶ zum Anbau an Zylinder Serie RTC-SB
| |
 | ST6, ST8 Sensorbefestigung
|
▶ für Serie ST6, ST8 ▶ zum Anbau an Zylinder Serie RTC-SB
| |
 |
| Industriestoßdämpfer |
 |
 |
 | Bausatz zum Einstellen der Stoßdämpfer für RTC und CKP
|  | |
 | Industriestoßdämpfer, Serie SA2-RT
|
▶ für RTC-16, RTC-25,-32,-40, RTC-50,-63 ▶ Dämpfung: selbsteinstellend ▶ Abdichtung für Kolbenstange: Lippenring ▶ Befestigungsgewinde: M12x1 - M20x1,5 ▶ Energieaufnahme/Hub max.: 14 - 65 Nm
| |
 |
| Industriestoßdämpfer für RTC-SB |
 |
 |
 | Industriestoßdämpfer, Serie SA1-MC
|
▶ Dämpfung: selbsteinstellend ▶ Abdichtung für Kolbenstange: Lippenring ▶ Befestigungsgewinde: M6x0,5 - M12x1 ▶ Energieaufnahme/Hub max.: 1 - 14 Nm
| |
 | Industriestoßdämpfer, Serie SA1-MC
|
▶ Dämpfung: selbsteinstellend ▶ Abdichtung für Kolbenstange: Lippenring ▶ Befestigungsgewinde: M14x1,5 - M25x1,5 ▶ Energieaufnahme/Hub max.: 30 - 220 Nm
| |
 |