|
 |
 | 2/2-Wegeventil, Serie 589
|
▶ Qn = 50 l/min ▶ NC ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Ø6x1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ▶ Einzelventil ▶ Handhilfsbetätigung: rastend
| |
 | 3/2-Wegeventil, Serie 589
|
▶ Qn = 520 - 750 l/min ▶ NC ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Ø6x1 - Ø 8x1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ▶ Einzelventil ▶ Handhilfsbetätigung: rastend
| |
 | 3/2-Wegeventil, Serie 589
|
▶ Qn = 520 - 750 l/min ▶ NO ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Ø6x1 - Ø 8x1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ▶ Einzelventil ▶ Handhilfsbetätigung: rastend
| |
 | 3/2-Wegeventil, Serie 589
|
▶ Qn = 520 - 750 l/min ▶ NC ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Ø6x1 - Ø 8x1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ▶ Einzelventil ▶ Vorsteuerung: extern
| |
 | 3/2-Wegeventil, Serie 589
|
▶ Qn = 520 - 750 l/min ▶ NO ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Ø 8x1 - Ø6x1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ▶ Einzelventil ▶ Vorsteuerung: extern
| |
 | 5/2-Wegeventil, Serie 589
|
▶ Qn = 520 - 600 l/min ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Ø6x1 - Ø 8x1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ▶ Einzelventil ▶ Handhilfsbetätigung: rastend
| |
 | Ergänzungsprodukte, Serie 579 Einzelventile
|  | |
 |
| Zubehör |
 |
 |
 | Leitungsdosen, Serie CN1
|
▶ ISO 15217:2000 ▶ Leitungsdose, Form C
| |
 | Leitungsdosen mit Kabel, Serie CN1
|
▶ ISO 15217:2000 ▶ mit Kabel ▶ Form C
| |
 | Kontaktbrücke
|
▶ Ansteuerung: Stecker M12x1 ▶ Stecker, M12x1, 4-polig ▶ Anzahl der Magnetspulen: 1
| |
 | Kontaktbrücke
|
▶ Ansteuerung: Multipol ▶ Stecker, Snapp Ø8, 3-polig ▶ Anzahl der Magnetspulen: 1
| |
 | Kontaktbrücke
|
▶ Ansteuerung: Multipol ▶ Aderenden verzinnt, mit Kabel ▶ Anzahl der Magnetspulen: 1
| |
 | Kombination Schalldämpfer-Drosseleinheit, Drosselventile
|
▶ Qn = 1300 l/min ▶ Drosselventil mit Schalldämpfer
| |
 | Schalldämpfer, Serie SI1
|
▶ Sinterbronze
| |
 | Gewindestift
|  | |
 | Bezeichnungsschilder
|  | |
 | Luft-Anschlussmodul
|
▶ für mit Steckanschluss
| |
 |