|
 |
 | E/P Druckregelventil, Serie ED05
|
▶ Qn= 1000 l/min ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ▶ Signalanschluss: Eingang und Ausgang, Stecker, ISO 15217, Form C
| |
 | E/P Druckregelventil, Serie ED05
|
▶ Qn= 1000 l/min ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, M12, 4-polig, geschirmtes Kabel erforderlich ▶ Kommunikationsanschluss Bus: Buchse, M12, 5-polig, Stecker ▶ Serielle Ansteuerung: DDL
| |
 | Kernprogramm, Serie ED05
|  | |
 |
| Zubehör |
 |
 |
 | Sammel-Anschlussblock, Serie ED05
|  | |
 | Einzelanschlussplatte, flach, Gewindeanschluss G1/4
|  | |
 | Einzelanschlussplatte, flach, Steckanschluss
|  | |
 | Blindplatte
|  | |
 | Leitungsdosen, Serie CN1
|
▶ geschirmt ▶ mit Kabel ▶ Form C Industrie
| |
 | Leitungsdosen, Serie CN1
|
▶ ISO 15217:2000 ▶ mit Kabel ▶ Form C
| |
 | M12x1 Buchse (female), Serie CN2
|
▶ Buchse, M12, 5-polig, A-codiert ▶ geschirmt
| |
 | Verbindungskabel mit Buchse, Serie CN2
|
▶ Buchse, M12, 5-polig ▶ Aderenden verzinnt, 5-polig ▶ geschirmt
| |
 | Schalldämpfer, Serie SI1
|
▶ Sinterbronze
| |
 | Montagesatz, Serie ED05
|  | |
 |