|
 |
 | Zugankerzylinder, ISO 15552, Serie ITS
|
▶ Ø 160 - 320 mm ▶ Anschlüsse: G 3/4 - G 1 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ Kolbenstange: Außengewinde ▶ ATEX optional
| |
 | Zugankerzylinder, ISO 15552, Serie ITS
|
▶ Ø 160 - 320 mm ▶ Anschlüsse: G 3/4 - G 1 ▶ doppeltwirkend ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ Kolbenstange: Außengewinde ▶ ATEX optional
| |
 | Zugankerzylinder, ISO 15552, Serie ITS
|
▶ Ø 160 - 320 mm ▶ Anschlüsse: G 3/4 - G 1 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ Kolbenstange: Außengewinde ▶ ATEX optional
| |
 | Zugankerzylinder, ISO 15552, Serie ITS
|
▶ Ø 160 - 320 mm ▶ Anschlüsse: G 3/4 - G 1 ▶ doppeltwirkend ▶ Dämpfung: elastisch ▶ Kolbenstange: Außengewinde ▶ ATEX optional
| |
 | Zugankerzylinder, ISO 15552, Serie ITS
|
▶ Ø 160 - 320 mm ▶ Anschlüsse: G 3/4 - G 1 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ Kolbenstange: durchgehend, Außengewinde ▶ ATEX optional
| |
 | Zugankerzylinder, ISO 15552, Serie ITS
|
▶ Ø 160 - 320 mm ▶ Anschlüsse: G 3/4 - G 1 ▶ doppeltwirkend ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ Kolbenstange: durchgehend, Außengewinde ▶ ATEX optional
| |
 | Zugankerzylinder, ISO 15552, Serie ITS
|
▶ Ø 160 - 320 mm ▶ Anschlüsse: G 3/4 - G 1 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ mit Schwenkzapfenbefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde ▶ ATEX optional
| |
 | Zugankerzylinder, ISO 15552, Serie ITS
|
▶ Ø 160 - 320 mm ▶ Anschlüsse: G 3/4 - G 1 ▶ doppeltwirkend ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ mit Schwenkzapfenbefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde ▶ ATEX optional
| |
 | Zugankerzylinder, ISO 15552, Serie ITS
|
▶ Ø 160 - 320 mm ▶ Anschlüsse: G 3/4 - G 1 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ wärmebeständig ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ Kolbenstange: Außengewinde
| |
 | Zugankerzylinder, ISO 15552, Serie ITS
|
▶ Ø 160 - 320 mm ▶ Anschlüsse: G 3/4 - G 1 ▶ doppeltwirkend ▶ wärmebeständig ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ Kolbenstange: Außengewinde
| |
 |
| Zubehör |
 |
 |
| Zubehörübersicht |
 |
 |
 | Zubehörübersicht
|  | |
 |
| Zylinderbefestigungen |
 |
 |
 | MF1, MF2, Flanschbefestigung
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 15552
| |
 | CS7, Lagerbock mit sphärischem Gelenklager gewinkelt
|
▶ Zylinderbefestigung nach VDMA 24562 Teil 2
| |
 | MS1, Fußbefestigung
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 15552
| |
 | AB6, Gabelbefestigung
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 15552
| |
 | MP6, Gegenlager mit sphärischem Gelenklager
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 15552
| |
 | MP2, Gabelbefestigung
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 15552
| |
 | AT4, Lager für Schwenkzapfenbefestigung MT4, MT5, MT6
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 15552
| |
 | MT5, MT6, Schwenkzapfenbefestigung, vorne oder hinten
|  | |
 | AB7, Lagerbock mit starrem Lager
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 15552
| |
 | MP4, Gegenlager für Gabelbefestigung MP2, AB3
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 15552
| |
 | Bolzen AA4
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 15552
| |
 |
| Kolbenstangenbefestigungen |
 |
 |
 | MR9, Mutter für Kolbenstange
|  | |
 | AP2, Gabelkopf Stahl, verzinkt
|  | |
 | AP6, Gelenkkopf
|  | |
 | PM5, Ausgleichskupplung sphärisch
|  | |
 |
| Modulares Dichtungssystem |
 |
 |
 | Serie MSS, Modulares Dichtungssystem
|
▶ Für Serie: PRA, TRB (Ø 32 - 125 mm), ITS (Ø 160 - 320 mm)
| |
 |
| Sensoren, -befestigungen, Zubehör |
 |
 |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Aderenden verzinnt
| |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8, 3-polig, mit Rändelschraube
| |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8, 3-polig
| |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M12, 3-polig, mit Rändelschraube
| |
 | Sensor, Serie SN6
|
▶ mit Kabel ▶ Aderenden verzinnt
| |
 | Sensor, Serie SN6
|
▶ Stecker, Form B Industrie
| |
 | Sensoren, Serie SM6-AL
|
▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8x1, 4-polig ▶ mit Wegmesssensor, Messbereich 107 - 1007 mm
| |
 | Sensorbefestigung, Serie CB1
|
▶ für Serie ST6, SN2, SN6, SN1, SM6, SM6-AL ▶ zum Anbau an Zylinder Serie ITS
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, M8, 3-polig ▶ offene Kabelenden, 3-polig ▶ gerade
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, M8, 3-polig ▶ offene Kabelenden, 3-polig ▶ gewinkelt
| |
 | M8x1 Buchse (female), Serie CN2
|
▶ Buchse, M8x1, 3-polig ▶ gerade
| |
 | M8x1 Buchse (female), Serie CN2
|
▶ Buchse, M8x1, 3-polig ▶ gewinkelt
| |
 |
| Sonstiges Zubehör |
 |
 |
 | Reduziernippel
|
▶ Außengewinde ▶ G 3/4 - G 1 ▶ Innengewinde ▶ G 1/2 - G 3/4 ▶ FPT-S-RDZ
| |
 | Druckluftschlauch, Serie TU1-S
|
▶ Ø 14 - 16 mm ▶ Betriebsdruck min./max.: -0,95 - 10 bar
| |
 | Druckluftschlauch, Serie TU1-S-Polyamid
|
▶ Ø 14 - 16 mm ▶ Betriebsdruck max. bei 20 °C: 10 - 15 bar
| |
 | Ergänzungsprodukte, Serie QR2-S Standard
|  | |
 | Kernprogramm, ISO 5599-1, Größe 4, Serie 581
|  | |
 | Kernprogramm, Serie CD12
|  | |
 | Ergänzungsprodukte, Serie 563, 565, 567
|  | |
 |