|
 |
 | ISO 6432, Série MNI
|
▶ Vue d'ensemble des variantes
| |
 | Mini-vérin, ISO 6432, Série MNI
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ A simple effet, tige rentrée sans pression ▶ Amortissement: élastique ▶ Anti-corrosion ▶ avec fixation par chape intégrée ▶ Tige de piston: Filetage
| |
 | Mini-vérin, ISO 6432, Série MNI
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ A simple effet, tige rentrée sans pression ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique ▶ Anti-corrosion ▶ avec fixation par chape intégrée ▶ Tige de piston: Filetage
| |
 | Mini-vérin, ISO 6432, Série MNI
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ À double effet ▶ Amortissement: élastique ▶ Anti-corrosion ▶ avec fixation par chape intégrée ▶ Tige de piston: Filetage ▶ En option en ATEX
| |
 | Mini-vérin, ISO 6432, Série MNI
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique ▶ Anti-corrosion ▶ avec fixation par chape intégrée ▶ Tige de piston: Filetage ▶ En option en ATEX
| |
 | Mini-vérin, ISO 6432, Série MNI
|
▶ Ø 16 - 25 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ À double effet ▶ Amortissement: pneumatique, réglable ▶ Anti-corrosion ▶ avec fixation par chape intégrée ▶ Tige de piston: Filetage ▶ En option en ATEX
| |
 | Mini-vérin, ISO 6432, Série MNI
|
▶ Ø 16 - 25 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: pneumatique, réglable ▶ Anti-corrosion ▶ avec fixation par chape intégrée ▶ Tige de piston: Filetage ▶ En option en ATEX
| |
 | Mini-vérin, ISO 6432, Série MNI
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ résistant à la chaleur ▶ Amortissement: élastique ▶ Anti-corrosion ▶ avec fixation par chape intégrée ▶ Tige de piston: Filetage
| |
 | Mini-vérin, ISO 6432, Série MNI
|
▶ Ø 16 - 25 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ résistant à la chaleur ▶ Amortissement: pneumatique, réglable ▶ Anti-corrosion ▶ avec fixation par chape intégrée ▶ Tige de piston: Filetage
| |
 | Mini-vérin, ISO 6432, Série MNI
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ À double effet ▶ Amortissement: élastique ▶ Anti-corrosion ▶ Tige de piston: Traversante, Filetage ▶ En option en ATEX
| |
 | Mini-vérin, ISO 6432, Série MNI
|
▶ Ø 16 - 25 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique ▶ Anti-corrosion ▶ Tige de piston: Traversante, Filetage ▶ En option en ATEX
| |
 | Produits complémentaires, ISO 6432, série MNI
|  | |
 |
| Accessoires |
 |
 |
| Vue d'ensemble des accessoires |
 |
 |
 | Vue d'ensemble des accessoires
|  | |
 |
| Fixations de vérin |
 |
 |
 | MR3, Écrou pour fixation du vérin
|
▶ Pour MNI
| |
 | MS3, Fixation par patte d'équerre
|
▶ Fixation du vérin selon ISO 6432
| |
 | MF8, Fixation par bride
|
▶ Fixation du vérin selon ISO 6432
| |
 | AB3, Fixation par chape
|  | |
 |
| Fixations de tige de piston |
 |
 |
 | MR9, Écrou pour tige de piston
|  | |
 | AP2, Chape de tige Acier galvanisé
|  | |
 | AP6, Tenon à rotule
|  | |
 | PM5, Accouplement compensateur angulaire sphérique
|  | |
 |
| Unités de guidage |
 |
 |
 | GU1, Unité de guidage
|
▶ Ø 12 - 25 mm ▶ Palier lisse ▶ Pour vérin standard ISO 6432
| |
 | GH1, Unité de guidage
|
▶ Ø 12 - 25 mm ▶ Palier lisse ▶ Pour vérin standard ISO 6432
| |
 | GH2, Unité de guidage
|
▶ Ø 12 - 25 mm ▶ Roulement à billes linéaire ▶ Pour vérin standard ISO 6432
| |
 |
| Capteurs, fixations, accessoires |
 |
 |
 | Capteur, Série ST6
|
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Sans douille de l'extrémité des fils étamée
| |
 | Capteur, Série ST6
|
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Connecteur, M8, À 3 pôles, Avec vis moletée
| |
 | Capteur, Série ST6
|
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Connecteur, M8, À 3 pôles
| |
 | Capteur, Série ST6
|
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Connecteur, M12, À 3 pôles, Avec vis moletée
| |
 | Fixation de capteur
|
▶ Pour Série ST6, SM6 ▶ Pour montage sur vérins Série MNI, ICM
| |
 | Capteurs, Série SM6
|
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Sans douille de l'extrémité des fils étamée ▶ avec capteur de déplacement, plage de mesure 32–256 mm
| |
 | Capteurs, Série SM6
|
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Connecteur, M8x1, À 4 pôles, Avec vis moletée ▶ avec capteur de déplacement, plage de mesure 32–256 mm
| |
 | Capteur, Série SN1
|
▶ Avec câble ▶ Sans douille de l'extrémité des fils étamée
| |
 | Capteur, Série SN1
|
▶ Connecteur, M8, À 3 pôles
| |
 | Capteur, Série SN1
|
▶ Connecteur, M12, À 3 pôles
| |
 | Capteur, Série SN2
|
▶ Avec câble ▶ Sans douille de l'extrémité des fils étamée
| |
 | Capteur, Série SN2
|
▶ Connecteur, M8, À 2 pôles, Connecteur, M8, À 3 pôles, Connecteur, M8, À 4 pôles
| |
 | SN1, SN2, Fixation de capteur
|
▶ Pour Série SN1, SN2 ▶ Pour montage sur vérins Série MNI
| |
 | Câble de connexion, Série CN2
|
▶ Prise femelle, M8, À 3 pôles ▶ Extrémités de câble ouvertes, À 3 pôles ▶ Droit
| |
 | Câble de connexion, Série CN2
|
▶ Prise femelle, M8, À 3 pôles ▶ Extrémités de câble ouvertes, À 3 pôles ▶ Coude
| |
 | Prise femelle M8x1, Série CN2
|
▶ Prise femelle, M8x1, À 3 pôles ▶ Droit
| |
 | Prise femelle M8x1, Série CN2
|
▶ Prise femelle, M8x1, À 3 pôles ▶ Coude
| |
 |