A commande électrique, selon norme
Commande électrique
A commande pneumatique, selon norme
ISO 15407-1, 18 mm, Série CD02-AL
ISO 15407-1, 26 mm, Série CD01-PA
ISO 5599-1, taille 1, Série 581
ISO 5599-1, taille 2, Série 581
ISO 5599-1, taille 3, Série 581
ISO 5599-1, taille 4, Série 581
Produits complémentaires
Commande pneumatique
Commande mécanique
A commande manuelle
Techniques de liaisons électriques
Embases selon norme
Silencieux
Bobines
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
ISO 15407-1, 18 mm, série CD02-AL
Qn = 250 - 450 l/min
Distributeur 5/2, Série CD02-AL
▶ Qn = 450 l/min
▶ Raccordement sur embase
▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base VDMA 02
▶ montage en batterie possible
Distributeur 5/3, Série CD02-AL
▶ Qn = 250 - 400 l/min
▶ Raccordement sur embase
▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base VDMA 02
▶ montage en batterie possible
Accessoires
Embase unitaire, Raccords filetés latéraux
▶ Norme: ISO 15407-1
▶ Taille: 18 mm
▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/8
Plaque intermédiaire
▶ Norme: ISO 15407-1
▶ Taille: 18 mm
▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/8
▶ montage en batterie possible
Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite
▶ Norme: ISO 15407-1
▶ Taille: 18 mm
▶ montage en batterie possible
Module d'alimentation
▶ Norme: ISO 15407-1
▶ Taille: 18 mm
▶ Principe de plaque de base simple
Plaque d’adaptation, 26 mm / 18 mm
▶ Norme: ISO 15407-1
▶ Taille: 18 mm - ISO 2
▶ montage en batterie possible
▶ alimentation en pression inversée admissible
Plaque d’obturation
▶ Norme: ISO 15407-1
▶ Taille: 18 mm
Jeu de joints
▶ Norme: ISO 15407-1
▶ Taille: 18 mm
Affichage
Recherche dans le catalogue
Chercher
Recherche avancée
Accessoires
Accessoires
Outils
Programme de calcul
Documentation
Caractéristiques techniques
Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.