|
|  | Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|  | | |
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ Einfachwirkend, drucklos eingefahren ▶ Dämpfung: elastisch ▶ korrosionsgeschützt ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde
|
|
|  |
|
 |
Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|  | | |
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ Einfachwirkend, drucklos eingefahren ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ korrosionsgeschützt ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde
|
|
|  |
|  | Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|  | | |
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ Dämpfung: elastisch ▶ korrosionsgeschützt ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde ▶ ATEX optional
|
|
|  |
|
 |
Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|  | | |
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ korrosionsgeschützt ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde ▶ ATEX optional
|
|
|  |
|  | Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|  | | |
▶ Ø 16 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ korrosionsgeschützt ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde ▶ ATEX optional
|
|
|  |
|
 |
Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|  | | |
▶ Ø 16 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ korrosionsgeschützt ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde ▶ ATEX optional
|
|
|  |
|  | Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|  | | |
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ wärmebeständig ▶ Dämpfung: elastisch ▶ korrosionsgeschützt ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde
|
|
|  |
|
 |
Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|  | | |
▶ Ø 16 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ wärmebeständig ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ korrosionsgeschützt ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde
|
|
|  |
|  | Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|  | | |
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ Dämpfung: elastisch ▶ korrosionsgeschützt ▶ Kolbenstange: durchgehend, Außengewinde ▶ ATEX optional
|
|
|  |
|
 |
Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|  | | |
▶ Ø 16 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ korrosionsgeschützt ▶ Kolbenstange: durchgehend, Außengewinde ▶ ATEX optional
|
|
|  |
|  | |
 |
| Zubehör |
 |
 |
| Zubehörübersicht |
 |
|  |
 |
| Zylinderbefestigungen |
 |
|  | |
 |
|  | |
 |
| Kolbenstangenbefestigungen |
 |
|  | |
 |
|  | |
 |
| Führungseinheiten |
 |
|  | |
 |
|  |
 |
| Sensoren, -befestigungen, Zubehör |
 |
|  | |
 |
|  | |
 |
|  | Sensoren, Serie SM6
|  | | |
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Aderenden verzinnt ▶ mit Wegmesssensor, Messbereich 32 - 256 mm
|
|
|  |
|
 |
Sensoren, Serie SM6
|  | | |
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8x1, 4-polig, mit Rändelschraube ▶ mit Wegmesssensor, Messbereich 32 - 256 mm
|
|
|  |
|  | |
 |
|  | |
 |
|  | |
 |
|  | |
 |
|  | |
 |
|  |
 |