|
 |
| Systèmes de distributeurs |
 |
Systèmes de distributeur, Série 581
|  | | |
▶ Qn = 5000 l/min ▶ Largeur du distributeur pilote: 22 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Raccordement monofil, Connecteur sans norme (forme B industrie) ▶ Commande manuelle: à crantage
|
|
|  |
|  | Systèmes de distributeur, Série 581
|  | | |
▶ Qn = 5000 l/min ▶ Largeur du distributeur pilote: 30 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Commande manuelle: à crantage
|
|
|  |
|
 |
Systèmes de distributeur, Série 581
|  | | |
▶ Qn = 5000 l/min ▶ Largeur du distributeur pilote: 30 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Commande manuelle: sans crantage, Sans
|
|
|  |
|  | |
 |
|  |
 |
| Distributeurs isolés, commande électrique, largeur du pilote 22 mm |
 |
Distributeur 5/2, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 6000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 22 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, Forme B Industrie ▶ Commande manuelle: à crantage
|
|
|  |
|  | Distributeur 5/2, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 6000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 22 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, Forme B Industrie ▶ Commande manuelle: à crantage
|
|
|  |
|
 |
Distributeur 5/2, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 6000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 22 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, Forme B Industrie ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Avec piston différentiel
|
|
|  |
|  | Distributeur 5/3, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 5000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 22 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, Forme B Industrie ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Centre fermé
|
|
|  |
|
 |
Distributeur 5/3, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 5000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 22 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, Forme B Industrie ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Centre ouvert
|
|
|  |
|  | Distributeur 5/3, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 5000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 22 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, Forme B Industrie ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Centre pression
|
|
|  |
|
 |
| Distributeurs isolés, commande électrique, largeur du pilote 30 mm |
 |
Distributeur 5/2, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 6000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A ▶ Commande manuelle: sans crantage
|
|
|  |
|  | Distributeur 5/2, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 6000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A ▶ Commande manuelle: sans crantage
|
|
|  |
|
 |
Distributeur 5/2, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 6000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A ▶ Commande manuelle: sans crantage ▶ Avec piston différentiel
|
|
|  |
|  | Distributeur 5/3, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 5000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A ▶ Commande manuelle: sans crantage
|
|
|  |
|
 |
Distributeur 5/2, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 6000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A ▶ Commande manuelle: à crantage, sans crantage
|
|
|  |
|  | Distributeur 5/2, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 6000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A ▶ Commande manuelle: à crantage, sans crantage
|
|
|  |
|
 |
Distributeur 5/2, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 6000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A ▶ Commande manuelle: à crantage, sans crantage ▶ Avec piston différentiel
|
|
|  |
|  | Distributeur 5/3, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 5000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A ▶ Commande manuelle: à crantage, sans crantage
|
|
|  |
|
 |
| Distributeurs isolés, commande électrique, ATEX |
 |
Distributeur 5/2, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 6000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ ''Distributeur de base pour pilote CNOMO '' ▶ Monostable ▶ Convient pour ATEX
|
|
|  |
|  | Distributeur 5/2, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 6000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ ''Distributeur de base pour pilote CNOMO '' ▶ Bistable ▶ Convient pour ATEX
|
|
|  |
|
 |
Distributeur 5/2, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 6000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Distributeur de base pour pilote CNOMO ; avec piston différentiel ▶ Convient pour ATEX
|
|
|  |
|  | Distributeur 5/3, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 5000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ ''Distributeur de base pour pilote CNOMO '' ▶ Convient pour ATEX
|
|
|  |
|
 |
| Distributeurs isolés, commande pneumatique |
 |
Distributeur 5/2, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 6000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ montage en batterie possible ▶ Commande monostable ▶ Convient pour ATEX
|
|
|  |
|  | Distributeur 5/2, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 6000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ montage en batterie possible ▶ Commande pneumatique bilatérale ▶ Convient pour ATEX
|
|
|  |
|
 |
Distributeur 5/2, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 6000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Convient pour ATEX
|
|
|  |
|  | Distributeur 5/2, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 6000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ montage en batterie possible ▶ Avec piston différentiel ▶ Convient pour ATEX
|
|
|  |
|
 |
Distributeur 5/3, Série 581, taille 4
|  | | |
▶ Qn = 5000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ montage en batterie possible ▶ Convient pour ATEX
|
|
|  |
|  |
 |
| Accessoires |
 |
 |
| Système modulaire, accessoires électriques |
 |
Distributeur pilote
|  | | |
▶ Largeur du distributeur pilote: 22 mm ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ 581, Système modulaire
|
|
|  |
|  | |
 |
|  | |
 |
| Embase unitaire |
 |
|  | |
 |
| Plaques terminale et intermédiaire, type F |
 |
Plaque intermédiaire, Orifices 2 et 4 en dessous
|  | | |
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 4 ▶ type F ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 3/4 ▶ montage en batterie possible ▶ Principe de plaque de base simple ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
|
|
|  |
|  | |
 |
| Accessoires |
 |
|  |
 |