A commande électrique, selon norme
ISO 15407-1, 26 mm, Série CD01-PA
ISO 5599-1, taille 1, Série 581
ISO 5599-1, taille 2, Série 581
ISO 5599-1, taille 3, Série 581
ISO 5599-1, taille 4, Série 581
Produits complémentaires
Commande électrique
A commande pneumatique, selon norme
Commande pneumatique
Commande mécanique
A commande manuelle
Techniques de liaisons électriques
Embases selon norme
Silencieux
Bobines
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
A commande électrique, selon norme
Programme de base
Produits complémentaires
ISO 5599-1, taille 1, série 581
Qn = 950 - 3300 l/min
Distributeurs sur embase avec câblage individuel
ISO 15407-1, 26 mm, série CD01-PA
Qn = 1010 l/mn
Distributeurs sur embase avec multipôle ou raccordement bus
ISO 5599-1, taille 2, série 581
Qn = 2100 - 2700 l/min
Distributeurs sur embase avec câblage individuel
ISO 5599-1, taille 3, série 581
Qn = 4100 - 4800 l/min
Distributeurs sur embase avec câblage individuel
ISO 5599-1, taille 4, série 581
Qn = 5000 - 6000 l/min
Distributeurs sur embase avec câblage individuel
Produits complémentaires, série CD02-AL, ISO 15407-1, 18 mm
Qn = 450 l/min
Produits complémentaires, série IS12, ISO 5599-1, taille 1
Qn = 880 - 1060 l/min
Produits complémentaires, série CD01-PA, ISO 15407-1, 26 mm
Qn = 1010 l/mn
Distributeurs sur embase avec câblage individuel, câble multiple ou pont de contact
Produits complémentaires, série 581, ISO 5599-1, taille 1
Qn = 950 - 3300 l/min
Distributeurs sur embase avec câblage individuel
Produits complémentaires, série IS12, ISO 5599-1, taille 2
Qn = 1700 - 2500 l/min
Produits complémentaires, série 581, ISO 5599-1, taille 2
Qn = 2100 - 2700 l/min
Distributeurs sur embase avec câblage individuel
Produits complémentaires, série 581, ISO 5599-1, taille 3
Qn = 4100 - 4800 l/min
Distributeurs sur embase avec câblage individuel
Produits complémentaires, série 581, ISO 5599-1, taille 4
Qn = 5000 - 6000 l/min
Distributeurs sur embase avec câblage individuel
Affichage
Recherche dans le catalogue
Chercher
Recherche avancée
Configurateur
Configurateur
Programme de calcul
Programme de calcul
Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.