|
 |
 | Industriestoßdämpfer, Serie SA2-MS
|
▶ für MSC-08, MSC-12, MSC-16, MSC-20, MSC-25 ▶ Dämpfung: selbsteinstellend ▶ Abdichtung für Kolbenstange: Lippenring ▶ Befestigungsgewinde: M6x0,5 - M14x1,5 ▶ Energieaufnahme/Hub max.: 1 - 30 Nm
| |
 | Industriestoßdämpfer, Serie SA2-RC
|
▶ für RCM-12, RCM-16, RCM-20, RCM-25 ▶ Dämpfung: selbsteinstellend ▶ Abdichtung für Kolbenstange: Lippenring ▶ Befestigungsgewinde: M8x1 - M14x1,5 ▶ Energieaufnahme/Hub max.: 4 - 20 Nm
| |
 | Industriestoßdämpfer, Serie SA2-RT
|
▶ für RTC-16, RTC-25,-32,-40, RTC-50,-63 ▶ Dämpfung: selbsteinstellend ▶ Abdichtung für Kolbenstange: Lippenring ▶ Befestigungsgewinde: M12x1 - M20x1,5 ▶ Energieaufnahme/Hub max.: 14 - 65 Nm
| |
 |