|
 |
 | ISO 6432, Serie MNI
|
▶ Variantenübersicht
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ Einfachwirkend, drucklos eingefahren ▶ Dämpfung: elastisch ▶ korrosionsgeschützt ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ Einfachwirkend, drucklos eingefahren ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ korrosionsgeschützt ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ Dämpfung: elastisch ▶ korrosionsgeschützt ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde ▶ ATEX optional
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ korrosionsgeschützt ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde ▶ ATEX optional
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|
▶ Ø 16 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ korrosionsgeschützt ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde ▶ ATEX optional
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|
▶ Ø 16 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ korrosionsgeschützt ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde ▶ ATEX optional
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ wärmebeständig ▶ Dämpfung: elastisch ▶ korrosionsgeschützt ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|
▶ Ø 16 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ wärmebeständig ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ korrosionsgeschützt ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ Dämpfung: elastisch ▶ korrosionsgeschützt ▶ Kolbenstange: durchgehend, Außengewinde ▶ ATEX optional
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
|
▶ Ø 16 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ korrosionsgeschützt ▶ Kolbenstange: durchgehend, Außengewinde ▶ ATEX optional
| |
 | Ergänzungsprodukte, ISO 6432, Serie MNI
|  | |
 |
| Zubehör |
 |
 |
| Zubehörübersicht |
 |
 |
 | Zubehörübersicht
|  | |
 |
| Zylinderbefestigungen |
 |
 |
 | MR3, Mutter für Zylinderbefestigung
|
▶ für MNI
| |
 | MS3, Fußbefestigung
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 6432
| |
 | MF8, Flanschbefestigung
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 6432
| |
 | AB3, Gabelbefestigung
|  | |
 |
| Kolbenstangenbefestigungen |
 |
 |
 | MR9, Mutter für Kolbenstange
|  | |
 | AP2, Gabelkopf Stahl, verzinkt
|  | |
 | AP6, Gelenkkopf
|  | |
 | PM5, Ausgleichskupplung sphärisch
|  | |
 |
| Führungseinheiten |
 |
 |
 | GU1, Führungseinheit
|
▶ Ø 12 - 25 mm ▶ Gleitlager ▶ Für Normzylinder ISO 6432
| |
 | GH1, Führungseinheit
|
▶ Ø 12 - 25 mm ▶ Gleitlager ▶ Für Normzylinder ISO 6432
| |
 | GH2, Führungseinheit
|
▶ Ø 12 - 25 mm ▶ Linear-Kugellager ▶ Für Normzylinder ISO 6432
| |
 |
| Sensoren, -befestigungen, Zubehör |
 |
 |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Aderenden verzinnt
| |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8, 3-polig, mit Rändelschraube
| |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8, 3-polig
| |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M12, 3-polig, mit Rändelschraube
| |
 | Sensorbefestigung
|
▶ für Serie ST6, SM6 ▶ zum Anbau an Zylinder Serie MNI, ICM
| |
 | Sensoren, Serie SM6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Aderenden verzinnt ▶ mit Wegmesssensor, Messbereich 32 - 256 mm
| |
 | Sensoren, Serie SM6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8x1, 4-polig, mit Rändelschraube ▶ mit Wegmesssensor, Messbereich 32 - 256 mm
| |
 | Sensor, Serie SN1
|
▶ mit Kabel ▶ Aderenden verzinnt
| |
 | Sensor, Serie SN1
|
▶ Stecker, M8, 3-polig
| |
 | Sensor, Serie SN1
|
▶ Stecker, M12, 3-polig
| |
 | Sensor, Serie SN2
|
▶ mit Kabel ▶ Aderenden verzinnt
| |
 | Sensor, Serie SN2
|
▶ Stecker, M8, 2-polig, Stecker, M8, 3-polig, Stecker, M8, 4-polig
| |
 | SN1, SN2, Sensorbefestigung
|
▶ für Serie SN1, SN2 ▶ zum Anbau an Zylinder Serie MNI
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, M8, 3-polig ▶ offene Kabelenden, 3-polig ▶ gerade
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, M8, 3-polig ▶ offene Kabelenden, 3-polig ▶ gewinkelt
| |
 | M8x1 Buchse (female), Serie CN2
|
▶ Buchse, M8x1, 3-polig ▶ gerade
| |
 | M8x1 Buchse (female), Serie CN2
|
▶ Buchse, M8x1, 3-polig ▶ gewinkelt
| |
 |