|
 |
 | Amortisseur industriel, Série SA2-MS
|
▶ Pour MSC-08, MSC-12, MSC-16, MSC-20, MSC-25 ▶ Amortissement: Autocompensateur ▶ Etanchéité de la tige de piston: Joint à lèvres ▶ Filet de fixation: M6x0,5 - M14x1,5 ▶ Energie absorbée/course max.: 1 - 30 Nm
| |
 | Amortisseur industriel, Série SA2-RC
|
▶ Pour RCM-12, RCM-16, RCM-20, RCM-25 ▶ Amortissement: Autocompensateur ▶ Etanchéité de la tige de piston: Joint à lèvres ▶ Filet de fixation: M8x1 - M14x1,5 ▶ Energie absorbée/course max.: 4 - 20 Nm
| |
 | Amortisseur industriel, Série SA2-RT
|
▶ Pour RTC-16, RTC-25,-32,-40, RTC-50,-63 ▶ Amortissement: Autocompensateur ▶ Etanchéité de la tige de piston: Joint à lèvres ▶ Filet de fixation: M12x1 - M20x1,5 ▶ Energie absorbée/course max.: 14 - 65 Nm
| |
 |