|
 |
| Systèmes de distributeurs |
 |
 |
 | Systèmes de distributeur, Série HF04-XF
|
▶ Qn Max. = 400 l/min ▶ Multipôle ▶ Raccordement électr.: Connecteur D-Sub, à 25 pôles, latéral / Connecteur Sub-D, à 44 pôles, latéral
| |
 | Systèmes de distributeur, Série HF04-XF
|
▶ Qn Max. = 400 l/min ▶ Raccordement bus de terrain (BDC) ▶ Forme B
| |
 | Systèmes de distributeur, Série HF04-XF
|
▶ Qn Max. = 400 l/min ▶ Raccordement bus de terrain avec fonctionnalité E/S optionnelle (CMS) ▶ Forme B
| |
 | Systèmes de distributeur, Série HF04-XF
|
▶ Qn Max. = 400 l/min ▶ Raccordement avec diagnostic (DDL) ▶ Forme B
| |
 | Systèmes de distributeur, Série HF04-XF
|
▶ Qn Max. = 400 l/min ▶ Raccordement avec diagnostic, en option avec fonctionnalité E/S (DDL) ▶ Forme B
| |
 | Systèmes de distributeur, Série HF04-XF
|
▶ Qn Max. = 400 l/min ▶ Raccordement bus de terrain avec AS i ▶ Forme B
| |
 |
| Distributeurs |
 |
 |
 | Distributeur 2x3/2, Série HF04 et LP04
|
▶ Qn = 400 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: à crantage
| |
 | Distributeur 2x3/2, Série HF04 et LP04
|
▶ Qn = 400 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 | Distributeur 5/2, Série HF04 et LP04
|
▶ Qn = 400 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Monostable, Bistable
| |
 | Distributeur 5/2, Série HF04 et LP04
|
▶ Qn = 400 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: sans crantage ▶ Monostable, Bistable
| |
 | Distributeur 5/3, Série HF04 et LP04
|
▶ Qn = 400 l/min ▶ Centre fermé ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: à crantage
| |
 | Distributeur 5/3, Série HF04 et LP04
|
▶ Qn = 400 l/min ▶ Centre fermé ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 |
| Accessoires |
 |
 |
| Modules bus de terrain |
 |
 |
 | Raccordement bus de terrain (BDC), Forme B
|
▶ Module bus avec pilote ▶ Protocole bus: PROFIBUS DP / CANopen / CANopen sb / DeviceNet / sercos III
| |
 | Raccordement bus de terrain avec fonctionnalité E/S optionnelle (CMS), Forme B
|
▶ Module bus avec pilote ▶ Protocole bus: PROFIBUS DP / DeviceNet / CANopen / Interbus S / EtherNET/IP
| |
 | Raccordement bus de terrain avec fonctionnalité E/S (CMS), Forme B
|
▶ Module bus avec pilote ▶ Protocole bus: PROFINET IO
| |
 | Raccordement avec diagnostic (DDL), Forme B
|
▶ Pilote
| |
 | Raccordement avec diagnostic, en option avec fonctionnalité E/S (DDL), Forme B
|
▶ Pilote
| |
 | Raccordement bus de terrain avec AS i, Forme B
|
▶ Module bus avec pilote ▶ Protocole bus: AS-i
| |
 | Raccordement bus de terrain avec AS i, Forme B
|
▶ Module bus avec pilote ▶ Protocole bus: AS i avec entrées
| |
 |
| Autres accessoires |
 |
 |
 | Régulateur de pression sandwich, Série HF04, HF04-XF et LP04
|  | |
 | Connecteur multipôles D-Sub (à 25 pôles)
|
▶ Prise femelle, D-Sub, à 25 pôles
| |
 | Connecteur multipôles (à 44 pôles)
|
▶ Prise femelle, D-Sub, À 44 pôles ▶ haute densité
| |
 | Connecteur multipôles (à 44 pôles)
|
▶ Prise femelle, D-Sub, À 44 pôles
| |
 | HF04-XF, Kit CKD métrique
|
▶ Sortie raccord d'air comprimé: Ø 6 ▶ montage en batterie possible ▶ Principe de plaque de base double ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Extension de module de bus possible ▶ Extension E/S possible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 | Plaque d’obturation, Série HF04, HF04-XF
|  | |
 | Accessoires, Série HF04-XF
|  | |
 |