|
 |
| Système de distributeur, configurable avec raccord instantané D8 D10 ou G1/4 |
 |
 |
 | Système de distributeur, Série CL03-XL
|
▶ Qn Max. = 1100 l/min ▶ Multipôle ▶ Raccordement électr.: Connecteur multipôle
| |
 | Série CL03-XL
|
▶ Qn Max. = 1100 l/min ▶ Raccordement bus de terrain (BDC)
| |
 | Série CL03-XL
|
▶ Qn Max. = 1100 l/min ▶ Raccordement bus de terrain avec diagnostic (DDL)
| |
 |
| Distributeurs |
 |
 |
 | Distributeur 2x3/2, Série CL03-XL
|
▶ Qn = 1400 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: à crantage
| |
 | Distributeur 2x3/2, Série CL03-XL
|
▶ Qn = 1400 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 | Distributeur 5/2, Série HF02-LG, CL03-XL
|
▶ Qn = 1400 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Monostable, Bistable
| |
 | Distributeur 5/2, Série HF02-LG, CL03-XL
|
▶ Qn = 1400 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: sans crantage ▶ Monostable, Bistable
| |
 | Distributeur 5/3, Série HF02-LG, CL03-XL
|
▶ Qn = 1400 l/min ▶ Centre fermé ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: à crantage
| |
 | Distributeur 5/3, Série HF02-LG, CL03-XL
|
▶ Qn = 1400 l/min ▶ Centre fermé ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 | Distributeur 2x3/2, Série HF03-LG, CL03, CL03-XL
|
▶ Qn = 850 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: à crantage
| |
 | Distributeur 2x3/2, Série HF03-LG, CL03, CL03-XL
|
▶ Qn = 850 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 | Distributeur 5/2, Série HF03-LG, CL03, CL03-XL
|
▶ Qn = 850 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Monostable, Bistable
| |
 | Distributeur 5/2, Série HF03-LG, CL03, CL03-XL
|
▶ Qn = 850 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: sans crantage ▶ Monostable, Bistable
| |
 | Distributeur 5/3, Série HF03-LG, CL03, CL03-XL
|
▶ Qn = 850 l/min ▶ Centre fermé ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: à crantage
| |
 | Distributeur 5/3, Série HF03-LG, CL03, CL03-XL
|
▶ Qn = 850 l/min ▶ Centre fermé ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 |
| Accessoires |
 |
 |
| Modules bus de terrain |
 |
 |
 | Module bus
|
▶ Protocole bus: PROFIBUS DP / DeviceNet / CANopen
| |
 | Système BDC
|
▶ Pilote
| |
 |
| Sonstiges Zubehör |
 |
 |
 | Embase, CL03-XL IP 69K
|
▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4 - Ø 10 ▶ montage en batterie possible
| |
 | Pièce de jonction
|
▶ montage en batterie possible
| |
 | Plaque terminale
|
▶ montage en batterie possible
| |
 | Plaque d’obturation, Série HF02-LG, CL03-XL
|  | |
 | Prise multipôle, douille C/2
|
▶ Prise femelle, C/2 ▶ Pour série CL03, CL03-XL
| |
 | Câble de connexion avec connecteur et prise femelle
|
▶ Prise femelle, M12x1, À 4 pôles, Codage A ▶ Connecteur, M12x1, À 4 pôles, Codage A
| |
 | Câble de connexion avec connecteur et prise femelle
|
▶ Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage A ▶ Connecteur, M12x1, à 5 pôles, Codage A ▶ Blindé
| |
 | Câble de connexion avec connecteur et prise femelle
|
▶ Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage A ▶ Connecteur, M12x1, à 5 pôles, Codage A ▶ Blindé
| |
 | Câble de connexion avec connecteur et prise femelle
|
▶ Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage B ▶ Connecteur, M12x1, à 5 pôles, Codage B ▶ Blindé
| |
 | Connecteur de données
|
▶ Pour série CL03, CL03-XL
| |
 | Connecteur de données
|
▶ Prise femelle, M12x1, À 4 pôles, Codage A ▶ Pour série CL03, CL03-XL
| |
 | Connecteur de données
|
▶ Prise femelle, M12x1, À 4 pôles, Codage A ▶ Pour série CL03, CL03-XL
| |
 | Connecteur de données
|
▶ Pour série CL03, CL03-XL
| |
 | Connecteur de données
|
▶ Pour série CL03, CL03-XL
| |
 | Couvercle de distributeur
|
▶ Pour série CL03, CL03-XL
| |
 | Extension à tirant, 3 pièces
|  | |
 | Pièce de séparation
|  | |
 | Commande à distance
|  | |
 |