|
 |
| Système de distributeur, configurable avec raccord instantané Ø6 mm ou 1/4" (pouces) ou raccord fileté M7 ou 10-32 UNF |
 |
 |
 | Systèmes de distributeur, Série HF04
|
▶ Qn Max. = 400 l/min ▶ Multipôle ▶ Raccordement électr.: Connecteur D-Sub, à 25 pôles, latéral
| |
 | Systèmes de distributeur, Série HF04
|
▶ Qn Max. = 400 l/min ▶ Raccordement bus de terrain (BDC) ▶ Forme B
| |
 | Systèmes de distributeur, Série HF04
|
▶ Qn Max. = 400 l/min ▶ Raccordement bus de terrain avec fonctionnalité E/S optionnelle (CMS) ▶ Forme B
| |
 | Systèmes de distributeur, Série HF04
|
▶ Qn Max. = 400 l/min ▶ Raccordement avec diagnostic (DDL) ▶ Forme B
| |
 | Systèmes de distributeur, Série HF04
|
▶ Qn Max. = 400 l/min ▶ Raccordement avec diagnostic, en option avec fonctionnalité E/S (DDL) ▶ Forme B
| |
 | Systèmes de distributeur, Série HF04
|
▶ Qn Max. = 400 l/min ▶ Raccordement bus de terrain avec AS i ▶ Forme B
| |
 |
| Distributeurs |
 |
 |
 | Distributeur 2x3/2, Série HF04 et LP04
|
▶ Qn = 400 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: à crantage
| |
 | Distributeur 2x3/2, Série HF04 et LP04
|
▶ Qn = 400 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 | Distributeur 5/2, Série HF04 et LP04
|
▶ Qn = 400 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Monostable, Bistable
| |
 | Distributeur 5/2, Série HF04 et LP04
|
▶ Qn = 400 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: sans crantage ▶ Monostable, Bistable
| |
 | Distributeur 5/3, Série HF04 et LP04
|
▶ Qn = 400 l/min ▶ Centre fermé ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: à crantage
| |
 | Distributeur 5/3, Série HF04 et LP04
|
▶ Qn = 400 l/min ▶ Centre fermé ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 |
| Accessoires |
 |
 |
| Modules bus de terrain |
 |
 |
 | Raccordement bus de terrain (BDC), Forme B
|
▶ Module bus avec pilote ▶ Protocole bus: PROFIBUS DP / CANopen / CANopen sb / DeviceNet / sercos III
| |
 | Raccordement bus de terrain avec fonctionnalité E/S optionnelle (CMS), Forme B
|
▶ Module bus avec pilote ▶ Protocole bus: PROFIBUS DP / DeviceNet / CANopen / Interbus S / EtherNET/IP
| |
 | Raccordement bus de terrain avec fonctionnalité E/S (CMS), Forme B
|
▶ Module bus avec pilote ▶ Protocole bus: PROFINET IO
| |
 | Raccordement avec diagnostic (DDL), Forme B
|
▶ Pilote
| |
 | Raccordement avec diagnostic, en option avec fonctionnalité E/S (DDL), Forme B
|
▶ Pilote
| |
 | Raccordement bus de terrain avec AS i, Forme B
|
▶ Module bus avec pilote ▶ Protocole bus: AS-i
| |
 | Raccordement bus de terrain avec AS i, Forme B
|
▶ Module bus avec pilote ▶ Protocole bus: AS i avec entrées
| |
 |
| Autres accessoires |
 |
 |
 | Connecteur multipôles D-Sub (à 25 pôles)
|
▶ Prise femelle, D-Sub, à 25 pôles
| |
 | Régulateur de pression sandwich, Série HF04, HF04-XF et LP04
|  | |
 | HF04, Kit CKD métrique
|
▶ Sortie raccord d'air comprimé: Ø 6 - M7 ▶ montage en batterie possible ▶ Principe de plaque de base double ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Extension de module de bus possible ▶ Extension E/S possible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 | HF04, Kit CKD Inch
|
▶ Sortie raccord d'air comprimé: M7 ▶ montage en batterie possible ▶ Principe de plaque de base double ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Extension de module de bus possible ▶ Extension E/S possible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 | Plaque d’obturation, Série HF04, HF04-XF
|  | |
 | Accessoires, Pour système de distributeur, série HF04
|  | |
 | Série QR1-S standard
|
▶ Prise de verrouillage ▶ Prise femelle ▶ Ø 6 - Ø 10 ▶ QR1-S-RBS
| |
 |