|
 |
| Systèmes de distributeurs |
 |
 |
 | Systèmes de distributeur, Série CD01-PA
|
▶ Qn Max. = 1010 l/min ▶ Câblage individuel par enfichage ▶ Raccordement électr.: Connecteur forme C / Connecteur M12 ▶ En option en ATEX
| |
 | Systèmes de distributeur, Série CD01-PA
|
▶ Qn Max. = 1010 l/min ▶ Multipôle ▶ Raccordement électr.: Connecteur multipôles HAN, à 25 pôles, au-dessus
| |
 | Systèmes de distributeur, Série CD01-PA
|
▶ Qn Max. = 1010 l/min ▶ Multipôle ▶ Raccordement électr.: Connecteur Sub-D, à 37 pôles, au-dessus
| |
 | Produits complémentaires, série CD01-PA, ISO 15407-1, 26 mm
|  | |
 |
| Distributeurs |
 |
 |
 | Distributeur 2x3/2, Série CD01-PA
|
▶ Qn = 800 - 1010 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base DIN ISO 15407-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme C ▶ Commande manuelle: à crantage, sans crantage
| |
 | Distributeur 5/2, Série CD01-PA
|
▶ Qn = 1010 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base DIN ISO 15407-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme C ▶ Commande manuelle: à crantage, sans crantage
| |
 | Distributeur 5/2, Série CD01-PA
|
▶ Qn = 1010 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base DIN ISO 15407-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme C ▶ Commande manuelle: à crantage, sans crantage, Sans ▶ Bistable
| |
 | Distributeur 5/3, Série CD01-PA
|
▶ Qn = 650 - 750 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base DIN ISO 15407-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme C ▶ Commande manuelle: à crantage, sans crantage
| |
 | Distributeur 2x3/2, Série CD01-PA
|
▶ Qn = 1010 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base DIN ISO 15407-1 ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Distributeur 5/2, Série CD01-PA
|
▶ Qn = 1010 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base DIN ISO 15407-1 ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Distributeur 5/3, Série CD01-PA
|
▶ Qn = 650 - 750 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base DIN ISO 15407-1 ▶ Convient pour ATEX
| |
 |
| Accessoires |
 |
 |
| Accessoires électriques |
 |
 |
 | Connecteurs, Série CN1
|
▶ ISO 15217:2000 ▶ Connecteur, Forme C
| |
 | Connecteurs avec câble, Série CN1
|
▶ ISO 15217:2000 ▶ Avec câble ▶ Forme C
| |
 | Pont de connexion
|
▶ Commande: Connecteur M12 ▶ Connecteur, M12x1, À 4 pôles ▶ Nombre de bobines magnétiques: 1
| |
 | Pont de connexion
|
▶ Commande: Connecteur M12 ▶ Connecteur, M12x1, À 4 pôles ▶ Nombre de bobines magnétiques: 2
| |
 |
| Embase unitaire |
 |
 |
 | Embase unitaire, Raccords filetés latéraux
|
▶ Norme: ISO 15407-1 ▶ Taille: 26 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4 - 1/4-18 NPTF
| |
 | Embase unitaire, Raccordements latéraux
|
▶ Norme: ISO 15407-1 ▶ Taille: 26 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Ø6x1 - Ø 8x1 ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 |
| Plaques terminale et intermédiaire, type A |
 |
 |
 | Plaque intermédiaire
|
▶ Norme: ISO 15407-1 ▶ Taille: 26 mm ▶ type A ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4 - Ø 10x1 ▶ montage en batterie possible ▶ Principe de plaque de base simple ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 | Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite
|
▶ Norme: ISO 15407-1 ▶ Taille: 26 mm ▶ type A ▶ montage en batterie possible ▶ Principe d'embases multiples ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 |
| Plaques terminale et intermédiaire, type B |
 |
 |
 | Plaque intermédiaire, Orifices 2 et 4 latéraux
|
▶ Norme: ISO 15407-1 ▶ Taille: 26 mm ▶ type B ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Ø 4 - G 1/8 ▶ montage en batterie possible ▶ Principe de plaque de base simple ▶ alimentation en pression inversée admissible
| |
 | Plaque terminale à gauche
|
▶ Norme: ISO 15407-1 ▶ Taille: 26 mm ▶ type B ▶ montage en batterie possible ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Extension E/S possible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 | Plaque terminale à droite
|
▶ Norme: ISO 15407-1 ▶ Taille: 26 mm ▶ type B ▶ montage en batterie possible ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Extension E/S possible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 |
| Accessoires, type A |
 |
 |
 | Plaque d'alimentation, Modulable en longueur
|
▶ Norme: ISO 15407-1 ▶ Taille: 26 mm ▶ type A ▶ montage en batterie possible ▶ Principe de plaques
| |
 | Kit de fixation pour rails DIN
|
▶ Norme:ISO 15407-1 ▶ type A ▶ Taille:26 mm
| |
 | Pièce de séparation
|
▶ Norme:ISO 15407-1 ▶ Taille:26 mm ▶ Pour MS01-AL, CD01-PA
| |
 |
| Accessoires, type B |
 |
 |
 | Régulateur de pression pour transition latérale
|
▶ Qn = 2100 l/min ▶ Raccordement sur embase, Raccord instantané ▶ Distributeur à clapet
| |
 | Embase
|
▶ Norme: ISO 15407-1 ▶ Taille: 26 mm ▶ type B ▶ montage en batterie possible ▶ Principe d'embases multiples ▶ alimentation en pression inversée admissible
| |
 | Pièce de séparation
|
▶ Norme:ISO 15407-1 ▶ type B ▶ Taille:26 mm ▶ Pour MS01-PA, CD01-PA
| |
 | Limiteur de débit unidirectionnel
|
▶ Qn = 680 - 810 l/min ▶ Sens d'étranglement: 2 → 1
| |
 |
| Autres accessoires |
 |
 |
 | Régulateur de pression pour fonction modulaire en hauteur
|
▶ Qn = 750 l/min ▶ Norme: ISO 15407-1 ▶ Raccordement régulé: 3 ▶ Distributeur à clapet
| |
 | Régulateur de pression pour fonction modulaire en hauteur
|
▶ Qn = 750 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Raccordement régulé: 1 ▶ Distributeur à clapet
| |
 | Etrangleur modulaire
|
▶ Norme: ISO 15407-1 ▶ Taille: 26 mm
| |
 | Module d'alimentation
|
▶ Norme: ISO 15407-1 ▶ Taille: 26 mm ▶ montage en batterie possible ▶ Principe de plaque de base simple ▶ alimentation en pression inversée admissible
| |
 | Plaque d’obturation
|
▶ Norme: ISO 15407-1 ▶ Taille: 26 mm ▶ montage en batterie possible ▶ Principe de plaque de base simple ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Extension E/S possible
| |
 | Manomètres
|
▶ Orifice arrière ▶ Couleur arrière-plan: Blanc ▶ Echelle des couleurs: Noir / Rouge ▶ Unités: bar / psi
| |
 | Accessoires, Pour système de distributeur, série HF04
|
▶ Connecteurs multipôles D-Sub et HAN
| |
 |