|
 |
| Raccordements d’air comprimé G3/4 - G1 |
 |
 |
 | Ensemble de traitement à 2 pièces, Série AS5-ACD
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Porosité du filtre: 5 µm ▶ Verrouillable ▶ Pour cadenas ▶ Avec manomètre ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Ensemble de traitement à 3 pièces, Série AS5-ACT
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Porosité du filtre: 5 µm ▶ Verrouillable ▶ Pour cadenas ▶ Avec manomètre ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Régulateur de pression, Série AS5-RGS
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Qn=14500 l/min ▶ Commande: mécanique ▶ Verrouillable ▶ Pour cadenas ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Régulateur de pression, Série AS5-RGS-...-E11
|
▶ G 1 ▶ Qn=14500 l/min ▶ Commande: mécanique ▶ Verrouillable ▶ Avec fermeture E11
| |
 | Filtre régulateur de pression, Série AS5-FRE
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Porosité du filtre: 5 µm ▶ Verrouillable ▶ Pour cadenas ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Filtre régulateur de pression, Série AS5-FRE
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Porosité du filtre: 40 µm ▶ Verrouillable ▶ Pour cadenas ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Filtre régulateur de pression, Série AS5-FRE
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Porosité du filtre: 25 µm ▶ Verrouillable ▶ Pour cadenas ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Filtre, Série AS5-FLS
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Porosité du filtre: 40 µm ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Filtre, Série AS5-FLS
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Porosité du filtre: 5 µm ▶ Convient pour ATEX
| |
 | AS5-FLS
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Porosité du filtre: 25 µm ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Préfiltre, Série AS5-FLP
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Porosité du filtre: 0,3 µm ▶ Indicateur d’encrassement: intégré ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Préfiltre, Série AS5-FLP
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Porosité du filtre: 0,3 µm ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Filtre hyperfin, Série AS5-FLC
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Porosité du filtre: 0,01 µm ▶ Indicateur d’encrassement: intégré ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Filtre hyperfin, Série AS5-FLC
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Porosité du filtre: 0,01 µm ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Filtre à charbon actif, Série AS5-FLA
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Lubrificateur à brouillard normal, Série AS5-LBS
|
▶ G 3/4 - G 1
| |
 | Unité de mise en pression, commande électrique, Série AS5-SSU
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Raccordement direct ▶ En option en ATEX
| |
 | Unité de mise en pression, commande électrique, avec circuit prioritaire électrique, Série AS5-SSU
|
▶ G 1 ▶ Raccordement direct ▶ Raccordement électr.: Connecteur, M12x1 ▶ Débit augmenté 2▶3
| |
 | Unité de mise en pression, commande pneumatique, Série AS5-SSU
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Raccordement direct ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Unité de mise en pression, commande pneumatique, avec circuit prioritaire électrique, Série AS5-SSU
|
▶ G 1 ▶ Raccordement direct
| |
 | Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS5-SOV
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Raccordement direct ▶ En option en ATEX
| |
 | Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS5-SOV
|
▶ G 1 ▶ Raccordement direct ▶ Raccordement électr.: M12x1
| |
 | Distributeur 3/2, à commande pneumatique, Série AS5-SOV
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Raccordement direct ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Vanne d'arrêt 3/2, commande mécanique, Série AS5-BAV
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Vanne de mise en pression, commande pneumatique, Série AS5-SSV
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Vanne de mise en pression, commande pneumatique, avec circuit prioritaire électrique, Série AS5-SSV
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Raccordement élec. : connecteur M12x1
| |
 | Répartiteur, Série AS5-DIS
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Répartiteur double ▶ Répartiteur ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Répartiteur, Série AS5-DIN
|
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Clapet anti-retour ▶ Convient pour ATEX
| |
 | Produits complémentaires, série AS5
|  | |
 |
| Accessoires |
 |
 |
 | Réservoir, Série AS5-CLS/ -CLP/ -CLC
|
▶ Pour filtre, préfiltre et filtre ultrafin ▶ Matériau: Polycarbonate, Zinc coulé sous pression ▶ Avec fenêtre
| |
 | Réservoir, Série AS5-CLA
|
▶ Pour filtre à charbon actif ▶ Matériau: Polycarbonate, Zinc coulé sous pression ▶ Avec fenêtre
| |
 | Réservoir, Série AS5-CBS
|
▶ Pour lubrificateur ▶ Matériau: Polycarbonate, Zinc coulé sous pression ▶ Avec fenêtre
| |
 | Plaque de fixation, Série AS5-MBR-...-W01
|  | |
 | Étrier de fixation, Série AS5-MBR-...-W03
|  | |
 | Kit de montage en batterie, Série AS5-MBR-...-W04
|  | |
 | Kit de montage en batterie, Série AS5-MBR-...-W05
|
▶ G 3/4 - G 1
| |
 | Écrou pour montage sur pupitre
|  | |
 | Manomètres, Série PG1-SAS
|
▶ Orifice arrière ▶ Couleur arrière-plan: Noir ▶ Echelle des couleurs: Blanc / Gris ▶ Verre de regard: Polystyrène ▶ Unités: bar / psi ▶ certifié ATEX
| |
 | Manomètres, Série PG1-SAS-ADJ
|
▶ Orifice arrière ▶ Avec affichage réglable de la zone de travail ▶ Couleur arrière-plan: Noir ▶ Echelle des couleurs: Blanc / Gris ▶ Verre de regard: Polystyrène ▶ Unités: bar / psi ▶ certifié ATEX
| |
 | Manomètres, Série PG1-DIM
|
▶ Pour la mesure de la différence de pression pour les préfiltre et filtre fin ▶ Version à bride ▶ Couleur arrière-plan: Blanc ▶ Echelle des couleurs: Noir ▶ Verre de regard: Polystyrène ▶ Unités: bar
| |
 | Indicateur d’encrassement, Série AS2, AS3, AS5
|
▶ Pour préfiltre et filtre fin
| |
 | Plaque d’adaptation, Série AS1, AS2, AS3, AS5
|
▶ Avec raccordement CNOMO
| |
 | Bouchon à visser
|
▶ G 1/8 - G 1/4
| |
 | Bouchons d'obturation
|
▶ Pour Raccordement du manomètre : G1/4
| |
 | Bague d'étanchéité
|
▶ Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
| |
 | Serrure à encastrer
|
▶ Pour Série AS2, AS3, AS5, Avec fermetures standard et E11
| |
 | Série AS1, AS2, AS3, AS5
|
▶ Aide au montage pour l’actionnement permanent de la commande manuelle auxiliaire "Appuyer" avec le distributeur pilote DO16 à raccord électrique instantané forme C.
| |
 | Série AS1, AS2, AS3, AS5
|
▶ Aide au montage pour l’actionnement permanent de la commande manuelle auxiliaire "Appuyer" avec le distributeur pilote DO16 à raccord électrique M12x1.
| |
 |