|
|
Filter, Serie AS5-FLS
▶ 3/4 NPTF - 1 NPTF ▶ Filterporenweite: 40 µm
|
|
|
|
|
| Bauart |
Standard-Filter, verblockbar |
| Einbaulage |
senkrecht |
| Betriebsdruck min./max. |
Siehe Tabelle unten |
| Medium |
Druckluft |
| Mediumstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Behältervolumen Filter |
87 cm³ |
| Filterelement |
wechselbar |
| Filterporenweite |
40 µm |
| Kondensatablass |
Siehe Tabelle unten |
| Gehäuse |
Polyamid |
| Frontplatte |
Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Gewindebuchse |
Zink-Druckguss |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPTF- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation |
|
|
3/4 NPTF
|
7800
|
1,5 / 16
|
halbautomatisch, drucklos offen
|
Polycarbonat
|
Polyamid
|
0,718
|
|
|
3/4 NPTF
|
1,5 / 16
|
vollautomatisch, drucklos offen
|
0,769
|
|
|
3/4 NPTF
|
0 / 16
|
vollautomatisch, drucklos geschlossen
|
0,769
|
|
|
1 NPTF
|
1,5 / 16
|
halbautomatisch, drucklos offen
|
0,718
|
|
|
1 NPTF
|
1,5 / 16
|
vollautomatisch, drucklos offen
|
0,769
|
|
|
1 NPTF
|
0 / 16
|
vollautomatisch, drucklos geschlossen
|
0,769
|
|
Abmessungen in inch
|
|
3/4 NPTF
|
3/4 NPT
|
G 1/8
|
3,35
|
4,06
|
4,29
|
9,84
|
10,47
|
10
|
10,65
|
2,28
|
|
|
3/4 NPTF
|
3/4 NPT
|
G 1/8
|
3,35
|
4,06
|
4,29
|
9,84
|
10,47
|
10
|
10,65
|
2,28
|
|
|
3/4 NPTF
|
3/4 NPT
|
G 1/8
|
3,35
|
4,06
|
4,29
|
9,84
|
10,47
|
10
|
10,65
|
2,28
|
|
|
1 NPTF
|
1 NPT
|
G 1/8
|
3,35
|
4,06
|
4,29
|
9,84
|
10,47
|
10
|
10,65
|
2,28
|
|
|
1 NPTF
|
1 NPT
|
G 1/8
|
3,35
|
4,06
|
4,29
|
9,84
|
10,47
|
10
|
10,65
|
2,28
|
|
|
1 NPTF
|
1 NPT
|
G 1/8
|
3,35
|
4,06
|
4,29
|
9,84
|
10,47
|
10
|
10,65
|
2,28
|
|
|
|
|