|
|
3/2-Wegeventil, pneumatisch betätigt, Serie AS5-SOV
▶ 3/4 NPTF - 1 NPTF ▶ Rohranschluss
|
|
|
|
|
| Bauart |
Sitzventil, verblockbar |
| Betriebsdruck min./max. |
2 bar / 10 bar |
| Medium |
Druckluft |
| Mediumstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
|
Steuerdruck
min./max.
|
2,5 bar / 16 bar |
| Gehäuse |
Polyamid |
| Frontplatte |
Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Gewindebuchse |
Zink-Druckguss |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPTF- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation |
|
|
3/4 NPTF
|
3/8 NPTF
|
12500
|
12500
|
3700
|
0,459
|
|
|
1 NPTF
|
|
Abmessungen in inch
|
|
3/4 NPTF
|
3/4 NPT
|
3/8 NPT
|
G 1/8
|
3,35
|
4,06
|
4,29
|
0,8
|
4,92
|
2,28
|
|
|
|
1 NPTF
|
1 NPT
|
3/8 NPT
|
G 1/8
|
3,35
|
4,06
|
4,29
|
0,8
|
4,92
|
2,28
|
|
|
|
|
|