|
|
Serie CC01
▶ Qn = 32 - 5600 l/min ▶ Drosselrichtung: 1 → 2 ▶ Innengewinde - Innengewinde
|
|
|
|
|
| Betriebsdruck min./max. |
0,5 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
+0°C / +80°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
+0°C / +80°C |
| Medium |
Druckluft |
| Gehäuse |
Aluminium, eloxiert |
| Drosselschraube |
Stahl, verzinkt |
| Dichtung |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
|
|
|
|
 |
|
|
G 1/8
|
G 1/8
|
1
|
32
|
0,04
|
1
|
Fig. 1
|
|
|
G 1/8
|
G 1/8
|
2
|
130
|
0,04
|
Fig. 1
|
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
4
|
550
|
0,15
|
Fig. 1
|
|
|
G 3/8
|
G 3/8
|
9
|
1600
|
0,26
|
Fig. 2
|
|
|
G 1/2
|
G 1/2
|
8,5
|
2750
|
0,67
|
Fig. 3
|
|
|
G 3/4
|
G 3/4
|
17,5
|
5400
|
0,64
|
Fig. 4
|
|
|
G 1
|
G 1
|
17,5
|
5600
|
0,64
|
Fig. 4
|
|
|
|
G 1/8
|
G 1/8
|
16
|
10
|
M12x1
|
4,5
|
20
|
4
|
4
|
56
|
16,5
|
8
|
|
|
G 1/8
|
G 1/8
|
16
|
10
|
M12x1
|
4,5
|
20
|
4
|
4
|
56
|
16,5
|
8
|
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
25
|
13
|
M20x1,5
|
5,5
|
32
|
5,5
|
6
|
70
|
26
|
15
|
|
|
8
|
35
|
4
|
3,5
|
35
|
25
|
8
|
10
|
17
|
|
|
|
|
8
|
35
|
4
|
3,5
|
35
|
25
|
8
|
10
|
17
|
|
|
|
|
11
|
40
|
5
|
3,5
|
55
|
38
|
12
|
13
|
24
|
|
|
|
|
G 3/8
|
G 3/8
|
35
|
17,5
|
30,5
|
30
|
4,5
|
102–109
|
46
|
30
|
15
|
12
|
|
|
G 1/2
|
G 1/2
|
40
|
27
|
25
|
120
|
56
|
17
|
40,5
|
15,5
|
9
|
37
|
|
|
6,5
|
8
|
9
|
75
|
45
|
14
|
M32x1,5
|
24
|
46
|
|
|
|
|
G 3/4
|
G 3/4
|
50
|
25
|
30,5
|
30
|
82
|
47–57,5
|
41
|
20,5
|
6
|
100
|
|
|
G 1
|
G 1
|
50
|
25
|
30,5
|
30
|
82
|
47–57,5
|
41
|
20,5
|
6
|
100
|
|
|
|
|