|
|
Serie QR1-ASG
▶ Qn = 500 - 550 l/min ▶ Außengewinde / Steckanschluss
|
|
|
|
|
| Bauart |
Sitzventil |
| Betriebsdruck min./max. |
0 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
+0°C / +60°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
+0°C / +60°C |
| Medium |
Druckluft |
| Gehäuse |
Polybutylenterephthalat |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Handhebel |
Polybutylenterephthalat |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Ausführungen mit Anschlussgewinde um 360° drehbar. |
|
|
G 1/8
|
Ø 6
|
500
|
0,031
|
5
|
|
|
G 1/8
|
Ø 8
|
550
|
0,032
|
|
|
G 1/4
|
Ø 6
|
500
|
0,037
|
|
|
G 1/4
|
Ø 8
|
550
|
0,038
|
|
|
|
G 1/8
|
G 1/8
|
6
|
33,5
|
5
|
17
|
4,2
|
25,2
|
18,1
|
17,5
|
16,4
|
40,5
|
|
|
G 1/8
|
G 1/8
|
8
|
33,5
|
5
|
18,5
|
4,2
|
27,7
|
18,1
|
17,5
|
16,4
|
40,5
|
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
6
|
36,5
|
6
|
17
|
4,2
|
25,2
|
18,1
|
17,5
|
16,4
|
40,5
|
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
8
|
36,5
|
6
|
18,5
|
4,2
|
27,7
|
18,1
|
17,5
|
16,4
|
40,5
|
|
|
22
|
14
|
12,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
14
|
14,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
14
|
12,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
14
|
14,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|