Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.
Kolben-Ø
[mm]
16
25
32
40
50
Kolbenkraft
[N]
127
309
507
792
1237
Dämpfungslänge
[mm]
20
20
20
20
20
Dämpfungsenergie
[J]
1,5
4
7
10
15
Geschwindigkeit max.
[m/s]
5,5
6,5
4
5
3
Gewicht
0 mm Hub
[kg]
0,45
0,82
1,39
2,09
3,37
+10 mm Hub
[kg]
0,014
0,023
0,031
0,044
0,065
Hub max.
[mm]
6600
7000
9900
9900
9900
Wahlfreie Hublängen
Kolben-Ø
[mm]
63
80
Kolbenkraft
[N]
1964
3146
Dämpfungslänge
[mm]
20
20
Dämpfungsenergie
[J]
25
40
Geschwindigkeit max.
[m/s]
3
3
Gewicht
0 mm Hub
[kg]
5,65
9,71
+10 mm Hub
[kg]
0,098
0,157
Hub max.
[mm]
5800
4800
Wahlfreie Hublängen
Zulässige Kräfte Fx, Fy, Fz und Momente Mx, My, Mz
Bei gleichzeitig auf den Zylinder wirkenden Momenten muss diese Formel zusätzlich zur Prüfung des maximalen Moments angewendet werden. In der Dämpfungsphase der Bewegung treten zusätzliche Kräfte auf, die zu berücksichtigen sind. Bitte verwenden Sie das Berechnungsprogramm für kolbenstangenlose Zylinder unter www.boschrexroth.com/pneumatics.
Statisch
Ø [mm]
Ø [inch]
Fx [N]
Fy [N]
Fz [N]
Mx [Nm]
My [Nm]
Mz [Nm]
16
5/8
800
150
1100
2
25
8
25
1
1800
210
3800
6
50
12
32
1 1/4
2200
550
6600
18
80
43
40
1 1/2
3500
650
8000
28
140
55
50
2
5000
750
9000
35
230
70
63
2 1/2
6800
850
13000
45
340
90
80
3
9500
1000
13000
55
500
110
Dynamisch
Ø [mm]
Ø [inch]
Mx [Nm]
My [Nm]
Mz [Nm]
16
5/8
0,42
10
2
25
1
1
24
3
32
1 1/4
3,8
42
12
40
1 1/2
6
75
15
50
2
9,1
128
20
63
2 1/2
14,5
195
24
80
3
20
300
28
Max. Spiel und empfohlene max. Hebelarmlänge
L = Hebelarm
Ø [mm]
Ø [inch]
α
β
16
5/8
0.5°
0.2°
25
1
0.5°
0.2°
32
1 1/4
0.6°
1.5°
40
1 1/2
0.4°
1.0°
50
2
0.4°
1.0°
63
2 1/2
0.3°
1.0°
80
3
0.3°
1.0°
Begrenzungsdiagramm für pneumatische Dämpfung bei waagerechter oder senkrechter Montage
v = Kolbengeschwindigkeit [m/s] m = Dämpfbare Masse [kg]
Die Werte für die dämpfbare Masse m und für die Kolbengeschwindigkeit v müssen unter oder auf der Kurve des ausgewählten Kolbendurchmessers liegen.
Stützlänge
Max. Stützlänge L [mm] als Funktion von F [N] bei 0,5 mm Durchbiegung
Abmessungen in inch
S = Hub
Abmessungen in inch
Ø[mm]
Ø[inch]
B
BU
CU
E
EE
FH
FR
FS
GR
PL
PM
16
5/8
1,34
4,65
1,02
1,42
*10-32 UNF/M7
1,61
2,36
3,94
0,79
0,85
0,35
25
1
1,73
5,79
1,02
1,79
1/8 NPTF
1,99
1,57
3,94
0,79
0,79
0,31
32
1 1/4
2,28
6,42
1,57
2,03
1/8 NPTF
2,44
2,36
4,72
1,18
0,73
0,37
40
1 1/2
2,76
7,17
1,57
2,38
1/4 NPTF
2,8
2,36
4,72
1,18
0,71
0,39
50
2
3,62
8,07
1,57
2,66
1/4 NPTF
3,08
2,36
5,51
1,18
0,63
0,63
63
2 1/2
4,41
9,17
2,17
3,25
3/8 NPTF
3,67
3,94
7,09
1,57
0,55
0,55
80
3
5,51
10,59
2,17
4,07
3/8 NPTF
4,5
3,94
7,09
1,57
0,55
0,55
...Ø[mm]
Ø[inch]
PO
PP
RT 1)
RU 2)
RX
SG
TG
W1
W2
W3
W4
W5
W6
...16
5/8
13,1
0,52
M4
M4
8-36 UNF
0,68
0,75
2,48
1,79
0,31
0,71
1,18
0,53
...25
1
21,5
0,85
M5
M4
8-36 UNF
0,68
0,75
2,87
2,19
0,51
0,71
1,18
0,53
...32
1 1/4
24,5
0,96
M6
M6
1/4-20 UNC
0,87
1,57
3,66
2,85
0,63
1,02
1,18
0,75
...40
1 1/2
31,5
1,24
M6
M6
1/4-20 UNC
0,87
1,57
4,13
3,33
0,87
1,02
1,18
0,75
...50
2
35,5
1,4
M8
M6
1/4-20 UNC
0,87
1,57
5,51
4,51
0,43
2,76
1,57
0,87
...63
2 1/2
45,5
1,79
M8
M8
1/4-20 UNC
1,18
3,15
6,3
5,3
1,22
1,97
1,57
0,87
...80
3
59,5
2,34
M8
M8
1/4-20 UNC
1,18
3,15
7,4
6,4
1,77
1,97
1,57
0,87
...Ø[mm]
Ø[inch]
W7
Wd1
Wd2
ZZ
WH
ZD
M [lbs] 3)
...16
5/8
0,78
M6
M6
2,68
2,5
7,36
0,17
...25
1
0,78
M6
M6
2,73
3,44
8,46
0,35
...32
1 1/4
1,06
M8
M8
3,22
3,54
9,45
0,71
...40
1 1/2
1,06
M8
M8
3,68
4
10,35
1,08
...50
2
1,29
M12
M12
4,29
4,61
9,82
1,61
...63
2 1/2
1,29
M12
M12
5,06
4,59
13,12
2,29
...80
3
1,29
M12
M12
5,61
5,14
14,21
4,71
1)
Gewindetiefe: 0,35 inch bei Kolben-Ø 5/8 - 1 1/2, 0,47 inch bei Kolben-Ø 5/8 - 3
2)
Gewindetiefe: 0,24 inch bei Kolben-Ø 5/8 - 1, 0,40 inch bei Kolben-Ø 1 1/4 - 2, 0,59 inch bei Kolben-Ø 2 1/2 - 3
3)
M = Bewegte Masse
*
Wählbar im Konfigurator (M7 für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen)