Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.
Kolben-Ø
[mm]
16
25
32
40
Kolbenkraft
[N]
127
309
507
792
Dämpfungslänge
[mm]
20
20
20
20
Dämpfungsenergie
[J]
1,5
4
7
10
Geschwindigkeit max.
[m/s]
2
2
2
2
Gewicht
0 mm Hub
[kg]
0,94
1,64
2,43
3,92
+10 mm Hub
[kg]
0,026
0,041
0,056
0,075
Hub max.
[mm]
1800
1800
1800
2000
Wahlfreie Hublängen
Zulässige Kräfte Fx, Fy, Fz und Momente Mx, My, Mz
Bei gleichzeitig auf den Zylinder wirkenden Momenten muss diese Formel zusätzlich zur Prüfung des maximalen Moments angewendet werden. In der Dämpfungsphase der Bewegung treten zusätzliche Kräfte auf, die zu berücksichtigen sind. Bitte verwenden Sie das Berechnungsprogramm für kolbenstangenlose Zylinder unter www.boschrexroth.com/pneumatics.
Statisch
Ø [mm]
Ø [inch]
Fx [N]
Fy [N]
Fz [N]
Mx [Nm]
My [Nm]
Mz [Nm]
16
5/8
744
744
744
4
30
30
25
1
1456
1456
1456
10
78
78
32
1 1/4
1840
1840
2646
22
158
110
40
1 1/2
1640
1640
4284
36
284
109
Dynamisch
Ø [mm]
Ø [inch]
Mx [Nm]
My [Nm]
Mz [Nm]
16
5/8
4
30
30
25
1
10
78
78
32
1 1/4
22
158
110
40
1 1/2
36
284
109
Empfohlene Werte für eine erwartete Lebensdauer von 3200 km
Max. Spiel und empfohlene max. Hebelarmlänge
L = Hebelarm
Ø [mm]
Ø [inch]
α
β
Lx
Ly
Lz
16
5/8
<0,1°
<0,2°
328
328
328
25
1
<0,1°
<0,2°
424
424
424
32
1 1/4
<0,1°
<0,2°
480
480
480
40
1 1/2
<0,1°
<0,2°
532
532
532
Begrenzungsdiagramm für pneumatische Dämpfung bei waagerechter oder senkrechter Montage
v = Kolbengeschwindigkeit [m/s] m = Dämpfbare Masse [kg]
Die Werte für die dämpfbare Masse m und für die Kolbengeschwindigkeit v müssen unter oder auf der Kurve des ausgewählten Kolbendurchmessers liegen.
Stützlänge
Max. Stützlänge L [mm] als Funktion von F [N] bei 0,5 mm Durchbiegung
Abmessungen in inch
S = Hub
T = Nutsteintyp
1)
zusätzliche Lufteinspeisung
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.
**
RTC-CG 16 & 25: 2x Schmieröffnungen auf jedem Laufblock RTC-CG 32 & 40: Schmiernippel in Trichterform mit Gewindeanschluss M3
Abmessungen in inch
Ø [mm]
Ø [inch]
B
C
BU
CC
EE
FH
GA
GB
GD
GE
GF
GS
16
5/8
1,97
2,01
4,8
1,1
*10-32/M7
2,13
0,28
0,79
3,68
1,52
4,33
0,45
25
1
2,46
2,29
5,79
1,1
1/8 NPTF
2,56
0,24
0,79
4,23
2,11
4,25
0,59
32
1 1/4
2,97
2,8
6,69
1,1
1/8 NPTF
2,87
0,65
0,79
4,72
2,36
4,72
0,69
40
1 1/2
3,37
2,91
7,32
1,1
1/8 NPTF
3,72
0,65
0,79
5,18
2,82
4,72
0,73
...Ø [mm]
Ø [inch]
HA
HB
HC
HD
J
MC
PK
PL
PM
PN
PO
PP
RG 1)
...16
5/8
0,3
1,5
2,68
2
0,08
0,47
0,47
0,71
0,28
0,28
0,52
0,29
M5
...25
1
0,2
1,8
1,53
5,4
0,06
0,59
0,4
0,79
0,31
0,35
0,85
0,37
M5
...32
1 1/4
0,5
2
1,72
6
0,06
0,79
0,59
0,73
0,37
0,47
0,96
0,37
M6
...40
1 1/2
0,5
2
2,18
6
0,06
0,67
0,71
0,71
0,39
0,43
1,24
0,41
M6
...Ø [mm]
Ø [inch]
RH 2)
RP
RT 3)
RU 4)
SG
SL
SU
T
W1
W2
W3
...16
5/8
4xUNC 1/4-20
Ø 9
M5
M5
0,68
1,31
1,52
N4
3,09
2,42
0,94
...25
1
4xUNC 1/4-20
Ø 9
M5
M5
0,68
1,94
1,85
N6
3,58
2,91
0,14
...32
1 1/4
4xUNC 1/4-20
Ø 12
M6
M5
0,87
1,9
2,19
N6
4,33
3,54
1,32
...40
1 1/2
4xUNC 1/4-20
Ø 12
M6
M5
0,87
1,78
2,89
N6
4,72
3,93
1,48
...Ø [mm]
Ø [inch]
W4
W5
W6
W7
Wd1
Wd2
T1
T2
TF
TG
U1
U2
U3
...16
5/8
0,71
1,18
0,53
0,78
M6
M6
0,73
0,41
1
0,75
1,89
0,51
0,59
...25
1
0,71
1,18
0,53
0,78
M6
M6
1,05
0,53
1,22
0,75
2,32
0,51
0,59
...32
1 1/4
1,02
1,18
0,75
1,06
M8
M8
1,24
0,57
1,04
1,57
2,64
0,67
0,59
...40
1 1/2
1,02
1,18
0,75
1,06
M8
M8
1,63
0,51
1,2
1,57
3,13
0,98
0,59
...Ø [mm]
Ø [inch]
ZD
M [lb] 5)
...16
5/8
7,36
0,485
...25
1
8,46
0,882
...32
1 1/4
9,45
1,036
...40
1 1/2
10,36
2,138
1)
Gewindetiefe: 0,47 inch bei Kolben-Ø 5/8, 1 und 1 1/2. 0,41 inch für Kolben-Ø 1 1/4
2)
Gewindetiefe: 0,50 inch bei Kolben-Ø 5/8 - 1 1/2
3)
Gewindetiefe: 0,35 inch bei Kolben-Ø 5/8 - 1 1/2
4)
Gewindetiefe: 0,40 inch bei Kolben-Ø 5/8 - 1 1/2
5)
M = Bewegte Masse
*
Wählbar im Konfigurator (M7 für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen)