|
|
Präzisions-Druckregelventil, Serie PR1-RGP
▶ G 1/4 ▶ Qn=450 - 1000 l/min ▶ Betätigung: mechanisch
|
|
|
|
|
| Einbaulage |
Beliebig |
| Betriebsdruck min./max. |
0,5 bar / 16 bar |
| Medium |
Druckluft |
| Mediumstemperatur min./max. |
-10°C / +60°C |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +60°C |
| Reglertyp |
Membran-Druckregelventile |
| Reglerfunktion |
mit Sekundärentlüftung |
| Regelbereich min./max. |
Siehe Tabelle unten |
| Druckversorgung |
einseitig |
| Gehäuse |
Messing |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Sekundärentlüftung (≤ 10 mbar über eingestelltem Druck) |
| ■ |
Empfohlene Vorfilterung: 0,01 µm |
|
|
G 1/4
|
450
|
0,05 - 2
|
2,2
|
0,616
|
|
|
580
|
0,05 - 4
|
3
|
|
|
1000
|
0,05 - 7
|
4,1
|
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/8
|
58
|
62
|
11
|
74
|
6
|
M12x1
|
6
|
37
|
3
|
49,4
|
5
|
|
|
|
|