Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Präzisions-Druckregelventil, Serie PR1-RGP
▶ G 1/4 - G 1/2 ▶ Qn=5600 l/min ▶ Betätigung: mechanisch
 
Einbaulage Beliebig
Betriebsdruck min./max. 0,5 bar / 16 bar
Medium Druckluft
Mediums­temperatur min./max. -35°C / +60°C
Umgebungs­temperatur min./max. -35°C / +60°C
Reglertyp Membran-Druckregelventile
Reglerfunktion mit Sekundärentlüftung
Regelbereich min./max. Siehe Tabelle unten
Druckversorgung einseitig
Max. Eigenluftverbrauch 6 l/min

Werkstoffe:
Gehäuse  Zink-Druckguss
Dichtungen  Chloropren-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Sekundärentlüftung (≤ 10 mbar über eingestelltem Druck)
Empfohlene Vorfilterung: 0,01 µm

 
Anschluss
Qn
Regelbereich
min. - max.
Gewicht
Materialnummer
 
 
[l/min]
[bar]
[kg]
 
G 1/4
5600
0,05 - 3
1,5
G 1/4
0,05 - 5
G 1/4
0,05 - 7
G 3/8
0,05 - 3
G 3/8
0,05 - 5
G 3/8
0,05 - 7
G 1/2
0,05 - 7
Eigenluftverbrauch abhängig vom Regelbereich
Nenndurchfluss Qn bei Sekundärdruck 6 bar und Δp = 1 bar

Entlüftungscharakteristik (Ansprechgrenze < 10 mbar)
p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Druckkennlinie
p1 = Betriebsdruck; p2 = Sekundärdruck; q = Durchfluss


Durchflusscharakteristik,  p2 = 0,05 - 3 bar
p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


p2 = 0,05 - 5 bar


p2 = 0,05 - 7 bar
p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Abmessungen


A1
A2
A3
A6
B
C
D
E
H
K
M
O
R
T
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 1/4
82
43,5
159
202,5
M20x1,5
47
3
54
4
17
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 1/4
82
43,5
159
202,5
M20x1,5
47
3
54
4
17
G 1/2
G 1/2
G 3/8
G 1/4
82
43,5
159
202,5
M20x1,5
47
3
54
4
17
...A1
T2
U
W









...G 1/4
16
30
51,6









...G 3/8
16
30
51,6









...G 1/2
16
30
51,6












In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-02-12, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten