Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Präzisions-Druckregelventil, Serie PR1-RGP
▶ G 1/2 ▶ Qn=5600 l/min ▶ Betätigung: pneumatisch
 
Einbaulage Beliebig
Betriebsdruck min./max. 0,5 bar / 16 bar
Medium Druckluft
Mediums­temperatur min./max. -35°C / +60°C
Umgebungs­temperatur min./max. -35°C / +60°C
Reglertyp Membran-Druckregelventile
Reglerfunktion mit Sekundärentlüftung
Regelbereich min./max. 0,05 bar / 10 bar
Druckversorgung einseitig
Steuerdruck, max. 10 bar
Max. Eigenluftverbrauch 6 l/min

Werkstoffe:
Gehäuse  Zink-Druckguss
Dichtungen  Chloropren-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Sekundärentlüftung (≤ 10 mbar über eingestelltem Druck)
Empfohlene Vorfilterung: 0,01 µm

 
Anschluss
Qn
Gewicht
Materialnummer
 
 
[l/min]
[kg]
 
G 1/2
5600
1,25
Eigenluftverbrauch abhängig vom Regelbereich
Nenndurchfluss Qn bei Sekundärdruck 6 bar und Δp = 1 bar

Steuerdruckkennlinie
px = Steuerdruck; p2 = Sekundärdruck; 1) Pneumatische Betätigung; 2) Man. Einstellung bis 1 bar; 3) Man. Einstellung bis 6 bar


Entlüftungscharakteristik (Ansprechgrenze < 10 mbar)
p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Druckkennlinie
p1 = Betriebsdruck; p2 = Sekundärdruck; q = Durchfluss


Durchflusscharakteristik,  p2 = 0,05 - 3 bar
p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Durchflusscharakteristik,  p2 = 0,05 - 5 bar
p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Durchflusscharakteristik,  p2 = 0,05 - 7 bar
p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Abmessungen


A1
A2
A3
A6
A8
B
C
D
E
J
K
M
O
R
G 1/2
G 1/2
G 3/8
G 1/4
G 1/8
82
43,5
100,5
144
16
47
3
54
4
...A1
T
T2
U
W








...G 1/2
17
16
30
51











In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-02-12, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten