|
|
Kompaktzylinder, Serie KPZ
▶ Ø 20 - 63 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ Kolbenstange: verdrehgesichert, sechskant, Innengewinde ▶ ATEX optional
|
|
|
|
|
| Druckluftanschluss |
Innengewinde |
| |
|
| Betriebsdruck min./max. |
1 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-20°C / +80°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-20°C / +80°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte |
6 bar |
| |
|
| Zylinderrohr |
Aluminium, eloxiert |
| Kolbenstange |
Nichtrostender Stahl |
| Deckel vorne |
Aluminium |
| Deckel hinten |
Aluminium |
| Dichtung |
Polyurethan |
| Abstreifer |
Polyurethan |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
| ■ |
ATEX-zertifizierte Zylinder sind im Internetkonfigurator generierbar. |
| ■ |
ATEX Kennzeichnung: II 2G c IIB T4
II 2D c IP65 T125°C X
|
| ■ |
Der Einsatztemperaturbereich für Atex-zertifizierte Zylinder ist -20 °C bis +50 °C. |
| ■ |
Benutzen Sie unseren Internetkonfigurator, um diese Variante mit Außengewinde zu bestellen. |
|
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.
|
| Kolbenkraft einfahrend |
[N] |
121 |
216 |
364 |
602 |
930 |
| Kolbenkraft ausfahrend |
[N] |
164 |
259 |
422 |
665 |
1035 |
| Aufschlagenergie |
[J] |
0,15 |
0,2 |
0,4 |
0,52 |
0,64 |
| Gewicht |
0 mm Hub |
[kg] |
0,098 |
0,143 |
0,223 |
0,333 |
0,446 |
|
+10 mm Hub |
[kg] |
0,02 |
0,02 |
0,03 |
0,04 |
0,05 |
| Hub max. |
[mm] |
200 |
200 |
300 |
300 |
300 |
| Kolbenkraft einfahrend |
[N] |
1532 |
|
|
|
|
| Kolbenkraft ausfahrend |
[N] |
1647 |
|
|
|
|
| Aufschlagenergie |
[J] |
0,75 |
|
|
|
|
| Gewicht |
0 mm Hub |
[kg] |
0,757 |
|
|
|
|
|
+10 mm Hub |
[kg] |
0,08 |
|
|
|
|
| Hub max. |
[mm] |
300 |
|
|
|
|
|
|
20
|
10
|
22
|
12,5
|
12
|
8
|
8
|
36
|
M5
|
M6
|
M8
|
13
|
4
|
2,5
|
|
25
|
10
|
22
|
13
|
12
|
8
|
8
|
40
|
M5
|
M6
|
M8
|
13
|
4
|
2,5
|
|
32
|
12
|
22
|
14,5
|
14
|
15
|
11
|
50
|
G 1/8
|
M8
|
M8
|
13
|
4
|
2,5
|
|
40
|
12
|
22
|
14,5
|
14
|
15
|
10
|
60
|
G 1/8
|
M8
|
M8
|
13
|
4
|
2,5
|
|
50
|
16
|
24
|
14,5
|
18
|
15
|
11
|
68
|
G 1/8
|
M10
|
M12x1,25
|
19
|
7
|
2,5
|
|
63
|
16
|
24
|
14,5
|
18
|
15
|
11
|
84
|
G 1/8
|
M10
|
M12x1,25
|
19
|
7
|
2,5
|
|
...20
|
4,4
|
5
|
4,5
|
2,5
|
9
|
7,5
|
M5
|
5,3
|
22 ±0,4
|
5
|
3,4
|
-
|
13,5
|
|
...25
|
4,4
|
5
|
5,4
|
2,5
|
9
|
7,5
|
M5
|
5,3
|
26 ±0,4
|
5,5
|
3,4
|
-
|
13,5
|
|
...32
|
5,4
|
8
|
5,1
|
2,5
|
10
|
7,5
|
M6
|
5,3
|
32 ±0,5
|
7
|
6,5
|
-
|
14,5
|
|
...40
|
5,4
|
8
|
9,6
|
2,5
|
10
|
7,5
|
M6
|
5,4
|
42 ±0,5
|
7
|
1,4
|
8
|
14,5
|
|
...50
|
1,7
|
8
|
8,5
|
3,5
|
14
|
7,5
|
M8
|
5,5
|
50 ±0,6
|
7,5
|
3,4
|
7
|
15,5
|
|
...63
|
1,7
|
8
|
17,8
|
3,5
|
14
|
7,5
|
M8
|
5,7
|
62 ±0,7
|
8
|
6,15
|
-
|
15,5
|
|
...20
|
38
|
43 0/+1,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...25
|
39,5
|
45 0/+1,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...32
|
44
|
51 0/+1,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...40
|
45
|
52 0/+1,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...50
|
45,5
|
53 0/+1,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...63
|
50
|
58 ±1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|