Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Minischlitten schmal, Serie MSN
▶ Ø 6 - 16 mm ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ mit integrierter Kugelschienenführung
 
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +60°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte 6,3 bar

Werkstoffe:
Gehäuse  Aluminium,  eloxiert
Kolbenstange  Nichtrostender Stahl
Dichtung  Polyurethan
Führungstisch  Aluminium,  eloxiert
Führungsschiene  Stahl,  gehärtet
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Kolben-Ø [mm] 6 10 16    
Anschluss M5 M5 M5    
Betriebsdruck min./max. [bar] 2,5 / 10 1 / 10 1 / 10    
Kolbenkraft einfahrend, theoretisch [N] 13 42 95    
Kolbenkraft ausfahrend, theoretisch [N] 18 49 127    
Geschwindigkeit max. [m/s] 0,5 0,8 0,8    
Dämpfungsenergie [Nm] 0,01 0,05 0,15    
Bewegte Masse, intern [kg] 0,034 0,052 0,1    
Max. bewegte Masse, extern [kg] 0,18 0,55 1,1    

  Kolben-Ø 6 10 16    
Hub 5
0821406500
0821406506
0821406512
   
10
0821406501
0821406507
0821406513
   
15
0821406502
0821406508
0821406514
   
20
0821406503
0821406509
0821406515
   
25
0821406504
0821406510
0821406516
   
30
0821406505
0821406511
0821406517
   

Gewicht [kg] Kolben-Ø 6 10 16    
Hub 5 0,071 0,112 0,231    
10 0,078 0,122 0,231    
15 0,084 0,131 0,262    
20 0,089 0,147 0,262    
25 0,104 0,159 0,295    
30 0,11 0,17 0,295    

Maximal zusätzliche bewegte Masse (min Hub, max Hub),  MSN - 6


Maximal zusätzliche bewegte Masse (min Hub, max Hub),  MSN - 10


Maximal zusätzliche bewegte Masse (min Hub, max Hub),  MSN‑16


M = max. zulässiges Drehmoment Korrekturfaktor (a, d)


Kolben-Ø
S
a [mm] 1)
d [mm] 2)
Mx0 3)
My0 3)
Mz0 3)
Mx 4)
My 4)
Mz 4)



6
5
27
6
3
3,2
3,2
0,6
0,9
0,9



6
10
32
6
3
3,2
3,2
0,6
0,9
0,9



6
15
32
6
3
3,2
3,2
0,6
0,9
0,9



6
20
37
6
3
3,2
3,2
0,6
0,9
0,9



6
25
42
6
3
3,2
3,2
0,6
0,9
0,9



6
30
47
6
3
3,2
3,2
0,6
0,9
0,9



10
5
31
6,8
2,3
2,4
2,4
0,6
0,8
0,8



10
10
36
6,8
2,3
2,4
2,4
0,6
0,8
0,8



10
15
41
6,8
2,3
2,4
2,4
0,6
0,8
0,8



10
20
41
6,8
3,2
3,3
3,3
0,7
1,2
1,2



10
25
48
6,8
3,2
3,3
3,3
0,7
1,2
1,2



10
30
53
6,8
3,2
3,3
3,3
0,7
1,2
1,2



16
5
40
7,5
6,8
6,9
6,9
1,7
2,1
2,1



16
10
40
7,5
6,8
6,9
6,9
1,7
2,1
2,1



16
15
50
7,5
6,8
6,9
6,9
1,7
2,1
2,1



16
20
50
7,5
6,8
6,9
6,9
1,7
2,1
2,1



16
25
55
7,5
10
12,3
12,3
1,9
2,7
2,7



16
30
60
7,5
10
12,3
12,3
1,9
2,7
2,7



S = Hub
1) Korrekturfaktor (a)
2) Korrekturfaktor (d)
3) Statisches Moment M [Nm]
4) Dynamisches Moment M [Nm]

horizontal senkrecht
F = m • a
FG = m • g
a = 1600 • V²
F = Verzögerungskraft [N]
FG = Gewichtskraft [N]
m = Lastmasse [kg]
a = Verzögerung [m/s²]
g = Erdbeschleunigung 9,81 [m/s²]
V = Geschwindigkeit


MSN‑6/‑10/‑16


MSN‑6/‑10/‑16
Kolben-Ø
B1
B2
B3
B4
B5
D1
D2
D3
E1 *
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
6
16
15,3
10,5
10
9
M4
6
M3
M5
39
31
5,5
17
5
19
7
15
10
20
19,3
13
13
11
M5
7,5
M4
M5
45
36
6,5
20
5
23
7,5
18
16
24
23,3
17
17
16
M5
7,5
M4
M5
51
41
6
25
5,5
27
6
26
* Luftanschluss

MSN‑6
Kolben-Ø
S
L1
L2
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
T2
6
5
46
37,5
8,5
10
4
10
10
13
20
9,5
9,5
4,8
6
10
51
42,5
8,5
10
4
10
15
13
20
9,5
9,5
4,8
6
15
56
47,5
8,5
10
4
10
20
13
25
9,5
9,5
4,8
6
20
61
52,5
8,5
10
4
10
25
13
30
9,5
9,5
4,8
6
25
66
57,5
8,5
10
4
10
30
13
40
9,5
9,5
4,8
6
30
71
62,5
8,5
10
4
10
35
13
40
9,5
9,5
4,8
...Kolben-Ø
T4











...6
5











...6
5











...6
5











...6
5











...6
5











...6
5











S = Hub

MSN‑10
Kolben-Ø
S
L1
L2
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
T2
10
5
51,5
40
11,5
12,5
5
12
10
15
14
11
9,5
6
10
10
56,5
45
11,5
12,5
5
12
14
15
19
11
9,5
6
10
15
61,5
50
11,5
12,5
5
12
18
15
25
11
9,5
6
10
20
66,5
55
11,5
12,5
5
12
24
15
30
11
9,5
6
10
25
73,5
62
11,5
12,5
5
12
32
15
40
12
10,5
6
10
30
78,5
67
11,5
12,5
5
12
35
15
45
12
10,5
6
...Kolben-Ø
T4











...10
5,5











...10
5,5











...10
5,5











...10
5,5











...10
5,5











...10
5,5











S = Hub

MSN‑16
Kolben-Ø
S
L1
L2
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
T2
16
5
66
52
14
12,5
5
12
20
18
24
13
12,5
6
16
10
66
52
14
12,5
5
12
20
18
35
13
12,5
6
16
15
76
62
14
12,5
5
12
30
18
45
13,5
12,5
6
16
20
76
62
14
12,5
5
12
30
18
50
13,5
12,5
6
16
25
86
72
14
12,5
5
12
40
18
50
17,5
12,5
6
16
30
91
77
14
12,5
5
12
45
18
55
17,5
12,5
6
...Kolben-Ø
T4











...16
6











...16
6











...16
6











...16
6











...16
6











...16
6











S = Hub



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-04-11, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten