Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Führungszylinder, Serie GPC-ST
▶ Ø 12 - 20 mm ▶ doppeltwirkend ▶ Kugellager ▶ Dämpfung: hydraulisch, fest eingestellt ▶ mit Magnetkolben ▶ Easy‒2‒Combine-fähig mit Verbindungsbausatz
 
Betriebsdruck min./max. 2 bar / 8 bar
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +65°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +65°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte 6,3 bar

Werkstoffe:
Gehäuse  Aluminium,  eloxiert
Dichtung  Polyurethan
Frontplatte  Stahl
verzinkt
Führungsstange  Stahl,  gehärtet
Lager  Stahl,  gehärtet
Kolbenstange  Nichtrostender Stahl
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Konfigurator

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Das Produkt ist Teil des EasyHandling Systems.

Kolben-Ø [mm] 12 20      
Anschluss   M5 M5      
Kolbenkraft einfahrend [N] 53 148      
Kolbenkraft ausfahrend [N] 71 198      
Geschwindigkeit max. [m/s] 0,5 0,5      
Aufschlagenergie [J] 0,1 0,15      
Max. Spiel bei verriegelter Endlage [mm] 0,08 0,07      

  Kolben-Ø
Kolbenstangen-Ø
12
6
20
10
     
Hub 35
R402000243
R402000249
     
50
R402000244
R402000250
     
75
R402000245
R402000251
     
100
R402000246
R402000252
     
125
R402000247
R402000253
     
150
R402000248
R402000254
     

Gewicht [kg] Kolben-Ø 12 20      
Hub 35 0,43 0,72      
50 0,58 0,95      
75 0,7 1,12      
100 0,82 1,31      
125 0,95 1,5      
150 1,07 1,69      

Ø 12
S = Hub


Kolben-Ø
A 1)
A 2)
B 1)
B 2)
C 1)
C 2)
D 1)
D 2)



12
4,7
24,7
4,2
24,2
S–40
S
25+0,5xS
48+0,5xS



1) Min.
2) Max.
S = Hub

Ø 20
S = Hub


Kolben-Ø
A 1)
A 2)
B 1)
B 2)
C 1)
C 2)
D 1)
D 2)



20
5,5
35,5
9,5
35,5
S–56
S
30,5+0,5xS
60,5+0,5xS



1) Min.
2) Max.
S = Hub

Zulässige dynamische Last m [kg]
Beim Erreichen der Endlagen übt die Last ein hohes Moment auf den Zylinder aus. Deshalb dürfen die in der Tabelle angegebenen Grenzwerte nicht überschritten werden.
Folgende Parameter müssen berücksichtigt werden: Geschwindigkeit, Abstand zum Massenschwerpunkt und Größe des GPC-ST-Zylinders. Beim Multiplizieren der Masse m [kg] mit dem Abstand H [mm] darf das Ergebnis die Werte nicht überschreiten.

Beispiel: Eine Last von 2,3 kg soll mit einem Wert L = 52 mm auf den GPC-ST mit einem Durchmesser von 20 mm und einem Hub von 50 mm montiert werden.
m x H; 2,3 x 52 = 120. Dies ist laut Tabelle bei einer Geschwindigkeit von 0,3 m/s zulässig.


Kolben-Ø
S
0,2 [m/s]
0,3 [m/s]
0,4 [m/s]
0,5 [m/s]







12
35
155
75
60
50







12
50
225
100
90
60







12
75
310
160
110
85







12
100
350
170
130
105







12
125
450
250
180
140







12
150
600
300
200
160







S = Hub

Kolben-Ø
S
0,2 [m/s]
0,3 [m/s]
0,4 [m/s]
0,5 [m/s]







20
35
195
95
75
95







20
50
28
125
110
75







20
75
390
200
140
110







20
100
440
210
160
130







20
125
560
310
225
175







20
150
750
375
250
200







S = Hub

Maximal zulässige Kraft F und Durchbiegung D bei statischer Belastung


Kolben-Ø
F [N]
S=35
D
S=50
D
S=75
D
S=100
D
S=125
D
S=150
D





12
170
0,02
0,02
0,05
0,09
0,15
0,23





20
260
0,01
0,02
0,04
0,07
0,12
0,19





S = Hub



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-04-29, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten