Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Sensor, Serie ST6
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Aderenden verzinnt
 
Umgebungs­temperatur min./max. -25°C / +70°C
Schutzart IP 69K
Schaltpunktgenauigkeit [mm] ±0,1
Schaltleistung 3 W / 3 VA
Schwingungsfestigkeit 10 - 55 Hz, 1 mm
Stoßfestigkeit 30 g / 11 ms

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Kabelummantelung  Polyurethan
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt

Konformitätserklärung

Betriebsanleitung
 
Kontaktart
Kabellänge
Betriebs­spannung DC
min./max.
Betriebs­span­nung AC
min./max.
Schaltstrom DC, max.
Schaltstrom AC, max.
Spannungsabfall U bei Imax
Materialnummer
 
 
[m]
[V]
[V]
[A]
[A]
[V]
 
 
Reed
3
10 / 110
10 / 110
0,13
0,13
I*Rs
 
Reed
3
10 / 30
10 / 30
0,13
0,13
I*Rs
5
10
 
elektronisch PNP
1,4
10 / 30
-
0,1
-
≤ 2,5
3
5
10
 
elektronisch NPN
3
10 / 30
-
0,1
-
≤ 2,5
5
...Materialnummer
Schutzwiderstand Rs für Reed
Schaltfrequenz max.
Betriebsstrom ungeschaltet
Betriebsstrom geschaltet
LED
Bem.
... 
[Ω]
[kHz]
[mA]
[mA]
 
 
15
< 0,3
-
< 10 mA
Gelb
1)
15
< 0,3
-
< 10 mA
Gelb
1); 3)
-
< 0,1
< 20 mA
< 30 mA
Gelb
1); 3)
< 1,0
2); 3)
< 1,0
2); 3)
< 1,0
2); 3)
-
< 1,0
< 20 mA
< 30 mA
Gelb
2); 3)
1) Verpolungssicher
2) kurz­schluss­fest, Verpolungssicher
3) UL (Underwriters Laboratories)
Schnittstelle: Aderenden verzinnt

Abmessungen
1* = Schaltpunkt 2* = Klemmschraube 3* = LED
L = Kabellänge
BN = braun, BK = schwarz, BU = blau
X = elektronisch: 6 mm, Reed: 10 mm




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-04-22, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten