|
|
Sensor, Serie SN2
▶ mit Kabel ▶ Aderenden verzinnt
|
|
|
|
|
| Schutzart |
IP 67 |
| Schaltpunktgenauigkeit [mm] |
±0,1 |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Beim Einsatz von Reed-Sensoren, empfehlen wir die Verwendung einer Kurzschlussschutzeinrichtung (SCPD). |
|
|
Reed
|
3
|
0 / 60
|
0 / 240
|
0,13
|
-
|
Rs*Imax.
|
|
|
3
|
12 / 60
|
12 / 240
|
0,12
|
0,12
|
2,1 V + I*Rs
|
|
|
3
|
12 / 60
|
12 / 240
|
0,13
|
0,13
|
2,1 V + I*Rs
|
|
|
20
|
12 / 60
|
12 / 240
|
0,13
|
0,13
|
2,1 V + I*Rs
|
|
|
5
|
12 / 60
|
12 / 240
|
0,13
|
0,13
|
2,1 V + I*Rs
|
|
|
3
|
12 / 60
|
12 / 240
|
0,13
|
0,13
|
2,1 V + I*Rs
|
|
|
3
|
12 / 60
|
12 / 240
|
0,3
|
0,5
|
2,1 V + I*Rs
|
|
|
5
|
12 / 60
|
12 / 240
|
0,3
|
0,5
|
2,1 V + I*Rs
|
|
|
3
|
12 / 60
|
12 / 240
|
0,3
|
0,5
|
2,1 V + I*Rs
|
|
|
|
Reed
|
3
|
12 / 42
|
12 / 42
|
0,13
|
0,13
|
I*Rs
|
|
|
5
|
|
|
|
elektronisch PNP
|
3
|
10 / 30
|
-
|
0,13
|
-
|
≤ 2,0
|
|
|
5
|
|
|
3
|
|
|
|
Reed
|
10
|
12 / 60
|
12 / 240
|
0,13
|
0,13
|
2,1 V + I*Rs
|
|
|
7
|
12 / 60
|
12 / 240
|
0,3
|
0,5
|
2,1 V + I*Rs
|
|
|
3
|
0 / 60
|
0 / 240
|
0,13
|
-
|
Rs*Imax.
|
|
|
3
|
0 / 60
|
0 / 240
|
0,13
|
-
|
Rs*Imax.
|
|
|
|
elektronisch PNP
|
3
|
10 / 30
|
-
|
0,12
|
-
|
2,1 V + I*Rs
|
|
|
-
|
Reed
|
11
|
12 / 60
|
12 / 240
|
0,12
|
0,12
|
2,1 V + I*Rs
|
|
|
|
-
|
27
|
-
|
-
|
< 0,3
|
-
|
-
|
|
|
-20 / +120
|
27
|
30 g (50 - 1000 Hz)
|
100 g / 11 ms
|
-
|
|
|
-20 / +80
|
27
|
30 g (50 - 1000 Hz)
|
50 g / 11 ms
|
-
|
|
|
-20 / +80
|
27
|
30 g (50 - 1000 Hz)
|
50 g / 11 ms
|
-
|
|
|
-20 / +80
|
27
|
30 g (50 - 1000 Hz)
|
50 g / 11 ms
|
-
|
|
|
-20 / +80
|
27
|
30 g (50 - 1000 Hz)
|
50 g / 11 ms
|
-
|
|
|
-20 / +80
|
1,3
|
30 g (50 - 1000 Hz)
|
50 g / 11 ms
|
-
|
|
|
-20 / +80
|
1,3
|
30 g (50 - 1000 Hz)
|
50 g / 11 ms
|
-
|
|
|
-20 / +80
|
1,3
|
30 g (50 - 1000 Hz)
|
50 g / 11 ms
|
-
|
|
|
-20 / +80
|
27
|
30 g (50 - 1000 Hz)
|
100 g / 11 ms
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
-10 / +70
|
-
|
-
|
-
|
< 2,0
|
< 10
|
< 15
|
|
|
|
|
|
|
-20 / +80
|
27
|
30 g (50 - 1000 Hz)
|
50 g / 11 ms
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-20 / +80
|
1,3
|
30 g (50 - 1000 Hz)
|
50 g / 11 ms
|
-
|
|
|
-
|
1,3
|
-
|
-
|
< 0,3
|
|
|
-
|
100
|
-
|
-
|
< 0,3
|
|
|
-20 / +120
|
27
|
30 g (50 - 1000 Hz)
|
100 g / 11 ms
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-20 / +120
|
27
|
30 g (50 - 1000 Hz)
|
100 g / 11 ms
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
1); 6); 8)
|
|
|
-
|
1); 3); 6); 8)
|
|
|
Gelb
|
1); 4); 6); 8)
|
|
|
Gelb
|
1); 4); 7); 8)
|
|
|
Gelb
|
1); 4); 6); 8)
|
|
|
Gelb
|
1); 5); 6); 8)
|
|
|
Gelb
|
1); 4); 6); 8)
|
|
|
Gelb
|
1); 4); 6); 8)
|
|
|
Gelb
|
1); 5); 6); 8)
|
|
|
Gelb
|
2); 4); 6); 8)
|
|
|
|
|
Gelb
|
4); 6); 9)
|
|
|
4); 6); 9)
|
|
|
5); 6); 9)
|
|
|
Gelb
|
1); 4); 6); 8)
|
|
|
Gelb
|
1); 4); 6); 8)
|
|
|
-
|
1); 6); 8)
|
|
|
-
|
1); 6); 8)
|
|
|
-
|
1); 3); 6); 8)
|
|
|
-
|
1); 3); 6); 8)
|
|
|
|
|