Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 1
▶ Qn = 1400 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Vorsteuerventilbreite: 15 mm ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte ISO 5599-1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, 3-polig ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend
 
Normen ISO 5599-1
Bauart Schieberventil
Dichtprinzip weich dichtend
Verblockungsprinzip Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max. Siehe Tabelle unten
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druckluft­anschlüsse Grundplatte ISO 5599-1
 
Schutzart
mit Leitungsdose / Stecker
IP 67
Schutzbeschaltung Z-Diode
  Verpolungssicher
Statusanzeige LED Grün
Einschaltdauer 100 %
Einschaltzeit 15 ms
Ausschaltzeit 30 ms
Befestigungsschraube mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 2 Nm
   

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs­aufnahme
DC
DC
DC
 
 
W
24 V
-10% / +10%
2,2


 
HHB
Betriebsspannung
Durchflussleitwert 
Qn
Betriebsdruck min./max.
Steuer­druck
min./max.
Kabellänge
Gewicht
Bem.
Materialnummer
 
 
DC
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
[bar]
[bar]
[m]
[kg]
 
 
24 V
5,2
1400
3 / 10
3 / 10
0,5
0,18
1)
24 V
5,2
1400
3 / 10
3 / 10
0,5
0,18
1); 3)
24 V
5,2
1400
-0,95 / 10
3 / 10
0,5
0,18
2)
24 V
5,2
1400
-0,95 / 10
3 / 10
0,5
0,18
2); 3)
HHB = Handhilfsbetätigung
1) Vorsteuerung: intern
2) Vorsteuerung: extern
3) mit Drossel
Anschluss 12 muss mit Atmosphäre verbunden sein
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen
Pin-Belegung:
1) braun (+24 V)
2) grün/gelb (Erdung)
3) blau (0 V)




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-11-21, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten