2x3/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 1
▶ Qn = 950 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Vorsteuerventilbreite: 15 mm ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte ISO 5599-1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, 3-polig ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend
Normen
ISO 5599-1
Bauart
Schieberventil
Vorsteuerung
extern
Dichtprinzip
weich dichtend
Verblockungsprinzip
Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max.
0 bar / 8 bar
Umgebungstemperatur min./max.
-10°C / +50°C
Mediumstemperatur min./max.
-10°C / +50°C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft
0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druckluftanschlüsse
Grundplatte ISO 5599-1
Schutzart mit Leitungsdose / Stecker
IP 67
Schutzbeschaltung
Z-Diode
Verpolungssicher
Statusanzeige LED
Grün
Einschaltdauer
100 %
Einschaltzeit
15 ms
Ausschaltzeit
22 ms
Befestigungsschraube
mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
2 Nm
Gehäuse
Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
■
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
■
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
■
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
NC/NC
24 V
3,2
950
3,5 / 8
0,35
0,22
0,5
0,7
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert. Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.