Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

5/3-Wegeventil, Serie 581, Größe 1
▶ Qn = 1100 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Vorsteuerventilbreite: 30x22 mm CNOMO ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte ISO 5599-1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 4400, Form A ▶ Handhilfsbetätigung: rastend, nicht rastend
 
Normen ISO 5599-1
Bauart Schieberventil
Dichtprinzip weich dichtend
Verblockungsprinzip Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max. Siehe Tabelle unten
Umgebungs­temperatur min./max. -15°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -15°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druckluft­anschlüsse Grundplatte ISO 5599-1
 
Schutzart
mit Leitungsdose / Stecker
IP 65
Einschaltdauer 100 %
Einschaltzeit 14 ms
Ausschaltzeit 28 ms
Befestigungsschraube mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 2 Nm
   

Werkstoffe:
Gehäuse  Aluminium
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs­aufnahme
Einschalt­leistung
Halte­leistung
DC
AC 50 Hz
DC
AC 50 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 50 Hz
 
 
 
 
W
VA
VA
24 V
-
-10% / +10%
-
2
-
-
-
230 V
-
-10% / +10%
-
7
4,8


 
HHB
Betriebsspannung
Durchflussleitwert 
Qn
Betriebsdruck min./max.
Steuer­druck
min./max.
Kompa­tibilitäts­index
Gewicht
Bem.
Materialnummer
 
 
DC
AC 50 Hz
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
[bar]
[bar]
 
[kg]
 
 
24 V
-
4,3
1100
3 / 10
3 / 10
14
0,5
1); 2)
-
230 V
24 V
-
4,3
1100
3 / 10
3 / 10
14
0,5
1); 2); 4)
-
230 V
24 V
-
4,3
1100
-0,95 / 10
3 / 10
14
0,5
1); 3)
-
230 V
24 V
-
4,3
1100
-0,95 / 10
3 / 10
14
0,5
1); 3); 4)
-
230 V
24 V
-
4,3
1100
3 / 10
3 / 10
14
0,5
1); 2)
-
230 V
24 V
-
4,3
1100
3 / 10
3 / 10
14
0,5
1); 2); 4)
-
230 V
24 V
-
4,3
1100
-0,95 / 10
3 / 10
14
0,5
1); 3)
-
230 V
24 V
-
4,3
1100
-0,95 / 10
3 / 10
14
0,5
1); 3); 4)
-
230 V
24 V
-
4,3
1100
3 / 10
3 / 10
14
0,5
1); 2)
-
230 V
24 V
-
4,3
1100
3 / 10
3 / 10
14
0,5
1); 2); 4)
-
230 V
24 V
-
4,3
1100
-0,95 / 10
3 / 10
14
0,5
1); 3)
-
230 V
24 V
-
4,3
1100
-0,95 / 10
3 / 10
14
0,5
1); 3); 4)
-
230 V
HHB = Handhilfsbetätigung
1) Als Ausführung Handhilfsbetätigung nicht rastend ist ein Betriebsdruck bis 16 bar möglich.
2) Vorsteuerung: intern
3) Vorsteuerung: extern
4) mit Drossel
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-02-08, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten