Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

5/3-Wegeventil, Serie CD01-PA
▶ Qn = 650 - 750 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte DIN ISO 15407-1 ▶ ATEX geeignet
 
Normen ISO 15407-1
ATEX 3 G
Bauart Schieberventil, überschneidungsfrei
Dichtprinzip weich dichtend
Zertifikate LABS-frei
Betriebsdruck min./max. -0,95 bar / 16 bar
Steuer­druck
min./max.
3 bar / 16 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -15°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -15°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Druckluft­anschluss nach ISO 15407-1
Befestigungsschraube M4 mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 2,5 Nm

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid; Polyoxymethylen
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

 
Druckluft­anschluss
Durchflusswert
 
 
 
Eingang
Ausgang
Entlüftung
Steueranschluss
Qn
Qn
1▶2
Qn
2▶3
Gewicht
Materialnummer
 
 
 
 
 
[l/min]
[kg]
 
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Grundplatte DIN ISO 15407-1
-
650
750
0,16
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Grundplatte DIN ISO 15407-1
-
750
650
0,16
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Grundplatte DIN ISO 15407-1
650
650
650
0,16
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-04-19, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten