5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2
▶ Qn = 2700 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Vorsteuerventilbreite: 30x22 mm CNOMO ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte ISO 5599-1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 4400, Form A ▶ Handhilfsbetätigung: ohne
Normen
ISO 5599-1
Bauart
Schieberventil
Dichtprinzip
weich dichtend
Verblockungsprinzip
Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max.
Siehe Tabelle unten
Umgebungstemperatur min./max.
-15°C / +50°C
Mediumstemperatur min./max.
-15°C / +50°C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft
0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druckluftanschlüsse
Grundplatte ISO 5599-1
Schutzart mit Leitungsdose / Stecker
IP 65
Einschaltdauer
100 %
Einschaltzeit
17 ms
Ausschaltzeit
40 ms
Befestigungsschraube
mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
3,5 Nm
Gehäuse
Aluminium
Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
■
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
■
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
■
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
24 V
-
-10% / +10%
-10% / +10%
6,7
-
-
-
230 V
-
-10% / +10%
-
15,2
10,8
24 V
-
10,8
2700
3 / 16
3 / 16
0,56
1)
-
230 V
24 V
-
10,8
2700
3 / 16
3 / 16
0,56
1); 3)
-
230 V
24 V
-
10,8
2700
-0,95 / 16
3 / 16
0,56
2)
-
230 V
24 V
-
10,8
2700
-0,95 / 16
3 / 16
0,56
2); 3)
-
230 V
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert. Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.