|
|
5/2-Wegeventil, Serie HF02-LG, CL03-XL
▶ Qn = 1400 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: rastend ▶ einseitig betätigt, beidseitig betätigt
|
|
|
|
|
| Zertifikate |
UR (Underwriters Laboratories) |
| Bauart |
Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Vorsteuerung |
extern, intern |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
| Verblockungsprinzip |
Grundplattenprinzip 1-fach |
| Betriebsdruck min./max. |
-0,9 bar / 10 bar |
|
Steuerdruck
min./max.
|
2,5 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
+0°C / +50°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
+0°C / +50°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| |
| Schutzart mit Leitungsdose / Stecker |
IP 65 |
| Schutzbeschaltung |
Z-Diode |
| |
Verpolungssicher |
| Statusanzeige LED |
Gelb |
| Einschaltdauer |
100 % |
| Störaussendung nach |
EN 50081-1 |
| Störfestigkeit nach |
EN 50082-2 |
| Befestigungsschraube |
Kreuzschlitz DIN EN ISO 4757-Z2 |
| Anzugsmoment der Befestigungsschraube |
1,3 Nm |
| Gewicht |
0,144 kg |
| Gehäuse |
Polyamid |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
| ■ |
Die Art der Vorsteuerung (extern/intern) wird nicht im Ventil, sondern in der Endplatte des Ventilsystems realisiert. |
| ■ |
Die UL-Zertifizierung bezieht sich auf das Vorsteuerventil. |
|
|
|
24 V
|
0,38
|
6,13
|
1400
|
13
|
40
|
|
|
|
|
24 V
|
0,38
|
6,13
|
1400
|
13
|
15
|
|
|
|
|
24 V
|
0,38
|
6,13
|
1400
|
19
|
30
|
|
|
|
|
|